DD51 Indicateurs de position digitaux

à commande directe, numéroteur à 4 chiffres, technopolymère

Sélection de l'article
Article sélectionné
Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile
{{ line[column.name] }}
{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
My Elesa

Base et boîtier

Technopolymère à base de polyamide (PA) à haute résistance.

Base en couleur noire.

Boîtier dans les couleurs:

  • C2: orange RAL 2004, finition brillante.
  • C3: grise RAL 7035, finition brillante.
  • C1: gris-noire RAL 7021, finition brillante.

La soudure à ultrasons entre la base et le boîtier assure l'assemblage tout en évitant la pénétration de poussière.

Voyant

Technopolymère transparent à base de polyamide (PA-T) surmoulé au boîtier à étanchéité parfaite. Résistant aux solvants aux huiles, aux graisses et autres agents chimiques (évitez le contact avec de l’alcool pour le nettoyage du voyant).

Affichage

Il indique le déplacement du dispositif commandé par l'arbre à partir de la position initiale (0).

Numéroteur à rouleaux à quatre chiffres. Les chiffres des rouleaux rouges indiquent les décimales. Le dernier chiffre décimal a sur le côté une échelle graduée pour une précision de lecture augmentée.

L'affichage est disponible en positions différentes (voir le Tableau des possibles combinaisons).

  • AN: affichage incliné, numéroteur droit.
  • AR: affichage incliné, numéroteur à l'envers.
  • FN: affichage frontal, numéroteur droit.
  • FR: affichage frontal, numéroteur à l'envers.

Joint d'étanchéité intérieur

"O-Ring" en caoutchouc NBR assemblé entre le bôitier et la douille.

Joint postérieur

Polyéthylène expansé, compris dans la fourniture.

Exécutions standard

Acier bruni, trou Ø 14 mm alésé H7, assemblage à l’arbre de commande au moyen d’une vis de pression sans tête, à six pans creux et bout cuvette, comprise dans la fourniture.

  • DD51: douille en acier bruni.
  • DD51-SST: douille en acier INOX AISI 303.

Sens de rotation

  • D: valeurs croissantes avec rotation dans le sens horaire de la douille.
  • S: valeurs croissantes avec rotation dans le sens antihoraire.

Poids

42 grammes.

Caractéristiques et applications

Les indicateurs de position digitaux à commande directe peuvent être assemblés sur des arbres de commande passants ayant n'importe quelle inclinaison pour donner la lecture directe de la position d'un élément de machine. Ils sont conçus aussi pour des manœuvres motorisées (voir le Tableau des combinaisons possibles).

Ergonomie et design

Numéroteur à rouleaux compact avec des chiffres ergonomiques à lecture immédiate ultérieurement augmentée par le voyant lenticulaire.

Exécutions spéciales sur demande

  • Lectures spéciales après un tour.
  • Boîtier dans des couleurs différentes.
  • Protection à étanchéité complète avec degré IP 67 selon le tableauᅠIEC 529ᅠassurée par une douille en laiton avec double anneau d'étanchéité placée dans le creux postérieur de la base.

LB - dispositif de blocage

Les indicateurs de position DD51-LB sont conçus pour permettre de bloquer l’arbre sur lequel ils sont assemblés pour éviter tout risque d’altération accidentelle du réglage en présence de vibrations. Pour bloquer ou débloquer la rotation de l’arbre l’opérateur doit simplement agir sur le levier: la position A correspond à un arbre débloqué, la position B à arbre bloqué.

Le dispositif spécial, soumis à des cycles de blocage répétés, est très résistant à l’usure et assure un fonctionnement parfait dans le temps.

Pour commander l’indicateur avec dispositif de blocage ajoutez l'index –LB après le code et la description (ex. CE.84101-LB DD51-AN-00.50-D-C3-LB).

assets/low/elesa/PHOTO/07/DD51_ACC_LB.jpg

Instructions d'assemblage

  • Effectuez un trou Ø 6x10 mm de profondeur dans le corps de la machine avec entre-axe de 22 mm de l'arbre de commande pour le logement de l'échelon postérieur de référence.
  • Portez l'arbre de commande dans la position initiale ou de référence.
  • Montez l'indicateur, avec le numéroteur à rouleaux zéro, sur l'arbre de commande et vérifiez que l'échelon de référence puisse rentrer dans le trou.
  • Fixez la douille à l'arbre de commande en serrant la vis de pression sans tête, à six pans creux et bout cuvette selon UNI 5929-85.

Accessoires sur demande (à commander séparément)

  • MD51: bouton cannelé de régulation en technopolymère à base de polyamide (PA).
  • RB51: douilles de réduction en acier.
  • RB51-SST: douilles de réduction en acier INOX AISI 304.
  • BSA51: plaques pour le blocage d’un arbre de commande en alliage de zinc moulé sous pression avec revêtement en résine époxy, couleur noire, finition mate (voir tableau). Poignée débrayable GN 302. Les plaques pour le blocage BSA51 permettent le blocage d’un arbre de commande de façon simple et rapide après leur positionnement. Elles sont pourvues d’un trou Ø 6.1 mm pour le logement de l'échelon de référence postérieur de l’indicateur et elles peuvent être assemblées indifféremment avec la poignée sur le côté droit ou côté gauche; assemblage à la machine au moyen de deux vis M4 à tête cylindrique (non comprises dans la fourniture).
  • BS51: plaque d'écartement type (code CE.85900) en technopolymère à base de plyamide (PA) renforcé de fibre de verre.
Elesa
Tous droits de propriété réservés. Ne pas reproduire les dessins sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION