RDB Eléments dentés de blocage

SUPER-technopolymère

SÉLECTIONNER LA COULEUR
Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}

SÉLECTIONNER LA COULEUR

{{ getTranslation( color ) }}
Code Description Calotte pour
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Matière

SUPER-technopolymère spécial à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Exécutions standard

Trou central passant lisse et deux trous pour les goujons antirotation de la plaque.

  • RDB-F: assemblage frontal au moyen de deux trous pour vis à tête cylindrique.
  • RDB-CF: avec boîtier intégré, assemblage frontal au moyen de deux trous pour vis à tête cylindrique.
  • RDB-B: montage postérieur au moyen de deux trous passants et deux écrous hexagonaux en acier INOX (compris dans la forniture).
  • RDB-CB: avec boîtier intégré, montage postérieur au moyen de deux trous passants et deux écrous hexagonaux en acier INOX (compris dans la forniture).

Caractéristiques et applications

Les éléments dentés de blocage RDB-F et RDB-B, couplés entre eux ou avec les exécutions RDB-CF ou RDB-CB, permettent de bloquer la position de deux composants qui tournent autour d'un axe.

L'angle de blocage est réglable par pas de 6 °

Accessoires sur demande

Ressorts de poussée en acier INOX AISI 301 pour faciliter la séparation des éléments dentés des blocage.

CodeDescriptiond

Charge maximum

[N]

____logo__weight__
51965ML-RDB.3223652
51967ML-RDB.4029904
Elesa
Tous droits de propriété réservés. Ne pas reproduire les dessins sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION