DVF.6 DVF.7 Eléments antivibratoires

Caoutchouc en silicone et acier INOX

Séléctionnez l'exécution

SÉLECTIONNER LA COULEUR
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
SÉLECTIONNER LA COULEUR
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Code Description Calotte pour
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Plaque de base

Acier INOX AISI 304.

Corps antivibratoire

Caoutchouc en silicone (MVQ) couleur grise RAL 7040,ᅠselon FDA (U.S. Food and Drug Administration),ᅠavec possibilité d'utilisation dans l'industrie alimentaire et médicale.

  • Dureté 55 Shore A ±5.
  • Haute résistance au vieillissement.
  • Résistance aux hautes températures (jusqu’à 200°C) et aux basses températures (-50°C).

Exécutions standard

  • DVF.6-SST:ᅠtige filetée en acier INOX AISI 304.
  • DVF.7-SST:ᅠdouille en acier INOX AISI 304, trou borgne fileté.

Caractéristiques et applications

Les éléments antivibratoires DVF.6 et DVF.7 ont été conçus pour réduire les vibrations, les chocs ou le bruit dûs à des parties en mouvement ou à des masses vibrantes non balancées de machines opératrices.

Les éléments DVF.6 et DVF.7 sont généralement utilisés comme un pare-chocs ou comme une fin de course pour l'absorption des vibrations, et pour éviter:

  • un mauvais fonctionnement et une réduction de la vie utile de la machine et/ou de celles qui sont proches;
  • des nuisances sonores et par conséquent des dommages pour la santé.

VoirᅠDonnées techniques et critères pour le choix.

Exécutions spéciales sur demande

Caoutchouc en silicone (MVQ) selon FDA, duretés 40, 70 Shore A ±5.

Elesa
Tous droits de propriété réservés. Ne pas reproduire les dessins sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION