CTD Clavettes avec limiteur de couple

Technopolymère

Séléctionnez l'exécution

SÉLECTIONNER LA COULEUR
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
SÉLECTIONNER LA COULEUR
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Code Description Calotte pour
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire (C9) ou orange (C2), finition mate.

Système du limiteur de couple

Acier nickelé.

Exécutions standard

  • CTD-B-2:ᅠdouille en acier nickelé avec trou borgne fileté, couple maximum 2Nm.
  • CTD-B-3:ᅠdouille en acier nickelé avec trou borgne fileté, couple maximum 3Nm.
  • CTD-p-2:ᅠvis filetée en acier nickelé, couple maximum 2Nm.
  • CTD-p-3:ᅠvis filetée en acier nickelé, couple maximum 3Nm.

Caractéristiques et applications

Les clavettes CTD sont utilisées lorsque le couple de serrage appliqué ne doit pas dépasser une valeur prédéfinie.

La transmission du couple de la clavette à l'élément de serrage a lieu par un système de ressorts qui empêche le dépassement du couple établi. En cas de dépassement du couple établi, on entendra un «clic» pour indiquer qu'on a atteint le serrage maximum.En tournant le bouton dans le sens anti-horaire on débloquera le mécanisme.

Elesa
Tous droits de propriété réservés. Ne pas reproduire les dessins sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION