MZD Boutons avec limiteur de couple réglable

Technopolymère

Séléctionnez l'exécution

SÉLECTIONNER LA COULEUR
Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
SÉLECTIONNER LA COULEUR
Code Description Calotte pour
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Calotte de fermeture

Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur grise RAL 7035, assemblage à pression.

Exécutions standard

  • MZD-A:ᅠdouille en acier bruni, trou borgne fileté.
  • MZD-p:ᅠvis filetée en acier bruni, extrémité à bout émoussé selon UNI 947 : ISO 4753 (voir lesᅠDonnées Techniques).

Caractéristiques et applications

Le boutonᅠMZDᅠintègre un mécanisme (brevet ELESA) qui, par vissage dans le sens horaire jusqu'au blocage, libère le couple de l'élément de serrage (douille ou vis filetée) lorsqu'il atteint la valeur de couple souhaitée.

Le bouton est utilisé lorsque le couple de serrage appliqué ne doit pas dépasser une certaine valeur.

La transmission du couple du bouton à l'élément de serrage a lieu au moyen d'un système à ressort qui empêche le dépassement du couple établi. En tournant dans le sens antihoraire le bouton se débloque.

La valeur du couple max qu'on peut atteindre pendant le serrage est réglable entre 0.2 et 1 Nm (voir tableau "Plans inclinés").

Après tests appropriés, en soumettant le bouton jusqu'à 60000 cycles de serrage, les valeurs du couple sont restées inchangées.

Réglage du couple

  • Enlevez la calotte en introduisant un tournevis dans la rainure spéciale.
  • Le réglage en usine du bouton est de 0.5 Nm.ᅠPour augmenter ou diminuer la valeur du couple varier axialement la position du disque avec les graduations, agissant sur la vis centrale au moyen d'une clé hexagonale (ch = 2.5).ᅠLa valeur du couple est lue sur le petit plan incliné qui est au niveau du disque en correspondance avec l'encoche de référence.
  • Remettez la calotte en l'insérant avec une légère pression.
Plans inclinés
Couple Nm
Fig.10.2 – 0.4 (± 0.1Nm)
Fig.20.5 – 0.7 (+0.2 Nm)
Fig.30.8 – 1.0 (+0.3 Nm)

Exécutions spéciales sur demande

Elément de serrage avec filetages ou tiges dans d'autres dimensions.

Elesa
Tous droits de propriété réservés. Ne pas reproduire les dessins sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION