GN 817.5 Doigts d’indexage à ressort avec bride

avec ou sans arrêt en position de retrait, acier

SÉLECTIONNER LA COULEUR
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
SÉLECTIONNER LA COULEUR
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Code Description Calotte pour
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Bride de base

Acier bruni.

Embout

Acier rectifié et bruni avec extrémité trempée.

Bouton

Technopolymère à base de polyamide (PA), à haute résilience, couleur noire, finition mate.

Exécutions standard

  • GN 817.5-B:ᅠsans position d'arrêt.
  • GN 817.5-C:ᅠavec position d'arrêt.

Caractéristiques et applications

Les doigts d’indexage à ressort GN 817.5 sont particulièrement adaptés pour les applications où un positionnement très précis est réquis.

A cet effet, ils sont généralement utilisés en combinaison avec des douilles de guidageᅠDIN 172ᅠouᅠDIN 179, avec un trou cylindrique ou, pour un positionnement plus précis, en l'absence d'espace, les douilles de guidage avec trou coniqueᅠGN 172.1ᅠouᅠGN 179.1.

Les doigts d’indexage à ressort GN 817.5 offrent, parmis leurs caractéristiques principales, la possibilité d'avoir 2 courses différentes (l1) pour chaque diamètre d'embout (d1), boutons compacts, mécanismes de position de retrait GN 817.5-C à l'intérieur du bouton.

Elesa
Tous droits de propriété réservés. Ne pas reproduire les dessins sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION