PMT.200 Doigts d'indexage à levier

Arrêt en position de retrait, corps en SUPER-technopolymère

SÉLECTIONNER LA COULEUR
Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}

SÉLECTIONNER LA COULEUR

{{ getTranslation( color ) }}
Code Description Calotte pour
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Corps fileté

SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre.

Embout

Acier trempé et bruni ou acier INOX AISI 303.

Tolérance conseillée H7 pour trou d'accouplement à l'embout.

Levier

Technopolymère auto-lubrifiant à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Ressort

Acier INOX AISI 302.

Contre-écrou (NTT)

SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre.Disponible aussi comme pièce détachée vendue séparément (voir le tableau NTT).

Exécutions standard

  • PMT.200-A: embout en acier bruni, sans contre-écrou.
  • PMT.200-AK: embout en acier bruni, avec contre-écrou (fourni non assemblé).
  • PMT.200-SST-A: embout en acier INOX AISI 303, sans contre-écrou, non magnétique.
  • PMT.200-SST-A: embout en acier INOX AISI 303, avec contre-écrou (fourni non assemblé), non magnétique.

Caractéristiques et applications

  • Les doigts d'indexage à levier et ressort PMT.200 sont indiqués dans tous les cas qui requièrent un mouvement de recul rapide du doigt d'indexage.
  • En tournant de 180° le levier d'actionnement, le doigt d'indexage s'arrête en position de retrait en correspondance d'une encoche qui mantient le levier dans cette position. -
  • Légéreté élevée associée à une résistance mécanique élevée.
  • Matière anti-corrosion: ils peuvent être utilisés même en présence de liquides ou d'humidité (PMT.200-SST).
  • Faible coefficient de frottement de glissement pour l’embout dans le corps fileté en SUPER-technopolymère; aucune intervention d’entretien n’est nécessaire pour appliquer de la graisse lubrifiante.

Instructions d'assemblage

Le trou fileté pour l'accouplement du doigt d'indexage PMT.200 ne doit présenter aucune bavure d'usinage(voir fig. 1). Il est déconseillé d'émousser le trou (voir fig. 2).

Produit en SUPER-technopolymère sur la base de la technologie Elesa, dimensions selon les standards GN 612 à la suite des accords avec Otto Ganter GmbH Co. KG.

Levier: design original Elesa.

Elesa
Tous droits de propriété réservés. Ne pas reproduire les dessins sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION