PPR Pince de serrage pour panneaux et grillages soudés

assemblage du panneau sans perçage

SÉLECTIONNER LA COULEUR
Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
SÉLECTIONNER LA COULEUR
Code Description Calotte pour
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Matière

SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, finition mate, couleur noire RAL 9905 (C9) ou grise RAL 7040 (C33).

Patins antivibratoires

En caoutchouc NBR, dureté 90 Shore A, fournis assemblés.

Vis et écrou

Vis à tête fraisée à six pans creux (UNI 5933) et écrou M5 en acier INOX AISI 304.

Exécutions standard

  • PPR: pour l'assemblage des panneaux, sans éléments antivibratoires.
  • PPR-A: pour l'assemblage des panneaux, avec éléments antivibratoires.
  • PPR-R: pour l'assemblage des grillages soudés (diamètre du filet 3 mm max), sans éléments antivibratoires.

Caractéristiques et applications

  • Assemblage sur profilés carrés de 25 mmᅠou 1"
  • L'assemblage n'exige aucun perçage.
  • Eléments antivibratoires en caoutchouc pour assurer un blocage parfait du panneau même si celui-ci n'est pas tout à fait aligné et en présence de fortes vibrations.
  • La distance de 7.5mm du panneau par rapport au profilé permet d'éviter les zones d'accumulation de saleté.
  • Sécurité selon ISO 13857, section 4.2.4
  • La distance de sécurité (D) est la distance minimale requise entre la structure de protection et l'élément potentiellement dangereux de la machine (Fig. 1).

Assemblage de la pince sur le profilé

Serrez la pince contre le profilé et le panneau ou le grillage en utilisant la vis et l'écrou inclus dans l'emballage.

Elesa
Tous droits de propriété réservés. Ne pas reproduire les dessins sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION