CFMR. Charnières à ressort

pour rappel automatique, SUPER-technopolymère

SÉLECTIONNER LA COULEUR
Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
SÉLECTIONNER LA COULEUR
Code Description Calotte pour
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Matière

Corps en SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Goujon de rotation

Aluminium.

Bouchons de fermeture du siège du goujon en technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.

Ressort de rappel

Acier INOX.

Exécutions standard

Trous passants avec siège pour vis à tête cylidrique M6.

  • CFMR-NC-035: couple max de rappel 0.35Nm (à 180°), couple de maintien 0.12Nm (à 0°).
  • CFMR-NC-070: couple max de rappel 0.70Nm (à 180°), couple de maintien 0.25Nm (à 0°).
  • CFMR-NO-035: couple max de rappel 0.35Nm (à 0°), couple de maintien 0.12Nm (à 180°).
  • CFMR-NO-070: couple max de rappel 0.70Nm (à 0°), couple de maintien 0.25Nm (à 180°).
  • CFMR-NS: charnière complémentaire, pas de ressort de rappel.

Angle de rotation (valeur approximative)

Max 270° (-90° et +180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).

La charnière peut atteindre -90°, mais cette condition ne doit pas être utilisée pour l'exécution CFMR-NO.

Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre le bon fonctionnement du ressort de rappel.

Pour choisir le modèle et la quantité de charnières convenables à votre application voir lesᅠIndications Générales.

Caractéristiques et performances

La charnière CFMR sert à la re-ouverture ou à la re-fermeture automatique du portillon par le ressort de rappel.

Le couple varie progressivement avec l'angle d'ouverture/fermeture de la charnière.

Pendant des tests de résistance aux cycles de serrage répétitifs, le ressort de rappel a dépassé 100.000 cycles tout en conservant les valeurs de couple inchangé.

Essais de résistanceSOLLICITATION AXIALESOLLICITATION RADIALESOLLICITATION AVEC ANGLE DE 90°
____logo__CFMR_S_AXIAL______logo__CFMR_S_RADIAL______logo__CFMR_S_90__
DescriptionCharge statique limite maxSa [N]Charge statique limite maxSr [N]Charge statique limite maxS90 [N]
CFMR.210035001900

La charge statique limite max est la valeur au-dessus de laquelle il peut y avoir détérioration ou rupture de la matière, qui pourrait compromettre le fonctionnement correct de la charnière. A cette valeur devra évidemment être appliqué un coefficiènt proportionné à l’importance et au niveau de sécurité de l’application de la charnière spécifique.

Elesa
Tous droits de propriété réservés. Ne pas reproduire les dessins sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION