CFM. Charnières

SUPER-technopolymère

SÉLECTIONNER LA COULEUR
Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
SÉLECTIONNER LA COULEUR
Code Description Calotte pour
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Matière

SUPER-Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre.

Couleur

  • CFM: couleur noire, finition mate.
  • CFM-CLEAN: couleur blanche semblable à RAL 9002, finition mate.

Goujon de rotation

Acier INOX AISI 303.

Exécutions standard

  • CFM-p: tiges filetées en acier nickelé.
  • CFM-SH: trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate.
  • CFM-CH: trous passants avec siège pour vis à tête cylidrique avec rondelle type UNI 6592.
  • CFM-p-SH: tiges filetées en acier nickelé et trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate.
  • CFM-p-CH: tiges filetées en acier nickelé et trous passants avec siège pour vis à tête cylidrique avec rondelle type UNI 6592.
  • CFM.60-SL-CH: trous passants oblongs avec siège pour vis à tête cylindrique surbaissée selon UNI 9327 qui permettent le réglage pendant le serrage.

Angle de rotation (valeur approximative)

Max 270° (-90° et +180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).

Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.

Pour choisir le modèle et la quantité de charnières convenables à votre application voir lesᅠIndications Générales.

Essais de résistanceSOLLICITATION AXIALESOLLICITATION RADIALESOLLICITATION AVEC ANGLE DE 90°
____logo__CFM_S_AXIAL______logo__CFM_S_RADIAL______logo__CFM_S_90__
DescriptionCharge statique limite maxSa [N]Charge statique limite maxSr [N]Charge statique limite maxS90 [N]
CFM.30 SH-4140017001000
CFM.30 CH-413001700850
CFM.40 p-M5x12200019001000
CFM.40 SH-5190019001280
CFM.40 CH-5190016001000
CFM.40 p-M5x12-SH-5190019001000
CFM.40 p-M5x12-CH-5190016001000
CFM.50 p-M6x12234025602100
CFM.50 SH-6263024001720
CFM.50-63 SH-680016001000
CFM.50-76 SH-660015001000
CFM.50 CH-6286024101360
CFM.50 p-M6x12-SH-6234024001720
CFM.50 p-M6x12-CH-6234024101360
CFM.60 p-M8x14.5300039402130
CFM.60 SH-8332029603070
CFM.60 CH-8344028102170
CFM.60 p-M8x14.5-SH-8300029602130
CFM.60 p-M8x14.5-CH-8300028102130
CFM.60-45-SH-6292030101310
CFM.60-SL-CH-696012001360

La charge statique limite max est la valeur au-dessus de laquelle il peut y avoir détérioration ou rupture de la matière, qui pourrait compromettre le fonctionnement correct de la charnière. A cette valeur devra évidemment être appliqué un coefficient proportionné à l’importance et au niveau de sécurité de l’application spécifique.ᅠValeurs valides pour CFM-CLEAN aussi.

Elesa
Tous droits de propriété réservés. Ne pas reproduire les dessins sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION