CFAX. Charnières

Goujon de rotation en technopolymère

SÉLECTIONNER LA COULEUR
Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
SÉLECTIONNER LA COULEUR
Code Description Calotte pour
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) à haute résilience, couleur noire, finition mate.

Goujon de rotation

Technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.

Exécutions standard

  • CFAX-B: douilles en laiton nickelé avec trou fileté.
  • CFAX-SH: trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate.
  • CFAX-CH: trous passants avec siège pour vis à tête cylidrique.

Angle de rotation (valeur approximative)

Max 215° (-35° + 180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).

Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.

Pour choisir le modèle et la quantité de charnières convenables à votre application voir lesᅠIndications Générales.

Essais de résistanceSOLLICITATION AXIALESOLLICITATION RADIALESOLLICITATION AVEC ANGLE DE 90°
____logo__CFA_S_AXIAL______logo__CFA_S_RADIAL______logo__CFA_S_90__
DescriptionCharge maximum d'exerciceEa [N]Charge de ruptureRa [N]Charge maximum d'exerciceEr [N]Charge de ruptureRr [N]Charge maximum d'exerciceE90 [N]Charge de ruptureR90 [N]
CFAX.40 B-M420018502402000100560
CFAX.40 SH-4130187029018002801370
CFAX.40 CH-4137134023015801801200
CFAX.49 B-M5400240044027601701320
CFAX.49 SH-5300266031026003202240
CFAX.49 CH-5360248031022702501460
CFAX.65 B-M6640400069044002201400
CFAX.65 SH-6520430072048002403760
CFAX.65 CH-6510370049052002602870

Exécution CFK.

Fausse charnière constituée par un seul corps sans goujon de rotation. Elle peut être employée pour bloquer des panneaux fixés quand on désire avoir le même effet esthétique d'ensemble.

Elesa
Tous droits de propriété réservés. Ne pas reproduire les dessins sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION