HCZ. Indicateurs de niveau à colonne

avec ou sans protection, technopolymère

SÉLECTIONNER LA COULEUR
Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
SÉLECTIONNER LA COULEUR
Code Description Calotte pour
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Matière

Technopolymère transparent à base de polyamide (PA-T). Résistant aux chocs, aux solvants, aux huiles avec additifs, aux hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, aux essences, au mazout et aux esters phosphoriques.

Evitez le contact avec l’alcool ou avec les mélanges détergents contenant de l’alcool.

Protection

SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate. Fournie assemblée, amovible au moyen d'un tournevis.

Vis et écrous

Acier zingué brillant.

Joints d'étanchéité

A gradin pour l'étanchéité sur la paroi du réservoir et OR sous tête de la vis en caoutchouc synthétique NBR.

Rugosité de la surface d’appui du joint Ra = 3µm.

Plaquette

Aluminium laqué blanc. Placée dans le siège postérieur prévu à cet effet sans contact direct avec le fluide.

Peut être enlevée de la partie inclinée, avant l'assemblage pour tracer des niveaux ou des indications.

Exécutions standard

  • HCZ: sans thermomètre et sans protection.
  • HCZ/T: avec thermomètre incorporé et sans protection.
  • HCZ-P: sans thermomètre et avec protection.
  • HCZ/T-P: avec thermomètre incorporé et protection.

Température maximum d'exercice en continu

90°C (fonctionnement avec huile).

Caractéristiques et performances

Soudage aux ultrasons pour assurer une étanchéité parfaite.

Voyant lenticulaire pour une meilleure visibilité du niveau du fluide et de la température.

Des ouvertures spéciales dans la protection offrent le maximum de visibilité du niveau du fluide même des positions latérales.

D'éventuels chocs sont absorbés par la protection qui les décharge directement sur les parois du réservoir.

Données techniques

Au cours de test de laboratoire effectués avec de l'huile minérale type CB68 (selon ISO 3498), à 23°C pour un temps relativement limité, la soudure à resisté jusqu'à: 18 bar (HCZ.76 et HCZ.127) 12 bar (HCZ.254).

En présence d’autres fluides et en conditions de températures et de pression différentes il est nécessaire de vous adresser au service technique ELESA.

Dans tous les cas, il est conseillé de vérifier que les conditions réelles de fonctionnement soient convenables aux caractéristiques du produit.

Exécutions spéciales sur demande

  • HCZ.127 avec vis et écrous de fixation M10.
  • Indicateurs en technopolymère trasparent résistant UV.
Elesa
Tous droits de propriété réservés. Ne pas reproduire les dessins sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION