HCX-E Indicateurs de niveau à colonne

avec capteur électrique de niveau MIN, technopolymère

SÉLECTIONNER LA COULEUR
Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
SÉLECTIONNER LA COULEUR
Code Description Calotte pour
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Matière

Technopolymère transparent à base de polyamide (PA-T). Haute résistance aux chocs, solvants, huiles avec additifs, hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, essences, mazout et esters phosphoriques.

Evitez le contact avec l’alcool ou avec les mélanges détergents contenant de l’alcool.

Vis, écrous et rondelles

Acier zingué brillant.

Joints d'étanchéité

OR en caoutchouc synthétique NBR.

Rugosité de la surface d’appui du joint Ra = 3µm.

Flotteur

Technopolymère expansé à base de polyamide (PA), couleur noire, qui incorpore un élément magnétique pour la mise en activité du contact électrique une fois que le flotteur atteint le seuil d'alarme situé à environ 50 mm du centre du boulon inférieur (données valables en présence d'huile minérale type CB68, selon ISO 3498, température 23°C).

Equerre porte-capteur

A étanchéité parfaite en technopolymère à base de polypropyléne (PP), couleur noire avec relais (reed) à deux conducteurs câblés au connecteur bipolaire.

Pour une installation correcte voirᅠles Instructions.

Connecteur bipolaire orientable

Sortie frontale ou latérale (droite ou gauche) qui offre une protection totale contre les jets d'eau (degrée de protection IP 65 selonᅠIEC 529).

Plaquette

Aluminium laqué blanc. Placée dans le siège postérieur prévu à cet effet sans contact direct avec le fluide.

Peut être enlevée de la partie inclinée, avant l'assemblage pour tracer des niveaux ou des indications.

Exécutions standard

  • HCX-E-NO: avec contact électrique normalement ouvert.
  • HCX-E-NC: avec contact électrique normalement fermé.

Assemblage

Si l'accès à l'intérieur du réservoir n'est pas possible ou si la paroi du réservoir est trop fine, on peut utiliser les vis avec leᅠFast Mounting Kit.

Température maximum d'exercice en continu

90°C (fonctionnement avec huile).

Caractéristiques et performances

Cet indicateur de niveau à colonne HCX-E envoi un signal électrique, une fois le niveau minimum de l'huile est atteint, et en même temps un contrôl visuel.

Soudage aux ultrasons pour assurer une étanchéité parfaite.

Visibilité maximum du niveau du fluide même en positions latérales.

Voyant lenticulaire pour une meilleure visibilité du niveau du fluide.

Données techniques

Au cours de tests de laboratoire effectués avec de l’huile minérale type CB68 (selon ISO 3498), à 23°C pour un temps relativement limité, la soudure a résisté jusqu'à 13 bar.

En présence d’autres fluides et en conditions de températures et de pression différentes il est nécessaire de vous adresser au service technique ELESA.

Dans tous les cas, il est conseillé de vérifier que les conditions réelles de fonctionnement soient convenables aux caractéristiques du produit.

Fonctionnement du capteur de niveau MIN

  • HCX-E-NO: le circuit électrique se ferme une fois le niveau minimum est atteint.
  • HCX-E-NC: le circuit électrique s'ouvre une fois le niveau minimum est atteint.
Caractéristiques électriquesCapteur de niveau MIN
Tension d’alimentationAC/DC
Contacts électriques

NO normalement ouverts

NC normalement fermés

Tension maximum

NO: 150 Vac, 100 Vdc

NC: 150Vac, 150 Vdc

Courant d'ouverture maximum commutable1 A
Courant d'ouverture maximum supportable

NO: 1A

NC: 2A

Max. alimentation commutable

NO: 10 Va

NC: 20 Va

Serre-câblePg 7 (pour câbles en gaine Ø 6 ou 7 mm)
Section conducteursMax. 1.5 mm2
Evitez l'emploi de cet indicateur à proximité de champs magnétiques.

Exécutions spéciales sur demande

  • Indicateurs de niveau pour emploi avec des fluides contenant alcool.
  • Indicateurs en technopolymère trasparent résistant UV.

Instructions d'assemblage du connecteur bipolaire

  1. Détachez les connecteurs de l’indicateur en dévissant la vis de fixation placée sous les connecteurs, extrayez le porte-contact et desserrez le serre-câble.
  2. Enfilez le câble bipolaire dans les connecteurs (connecteurs standard) et connectez les fils aux bornes numéro 1 et 2 des porte-contacts.
  3. Assemblez par pression et à la position voulue les porte-contacts dans les connecteurs.
  4. Revissez le connecteur à l’indicateur et ensuite serrez le serre-câble.
Elesa
Tous droits de propriété réservés. Ne pas reproduire les dessins sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION