HCV-E-STL Indicateurs de niveau à colonne

avec capteur électrique de niveau MIN et sonde électrique de température

SÉLECTIONNER LA COULEUR
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
SÉLECTIONNER LA COULEUR
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Code Description Calotte pour
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Matière

Technopolymère transparent à base de polyamide (PA-T). Haute résistance aux chocs, solvants, huiles avec additifs, hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, essences, mazout et esters phosphoriques.

Evitez le contact avec l’alcool ou avec les mélanges détergents contenant de l’alcool.

Vis, écrous et rondelles

Acier zingué brillant.

Joints d'étanchéité

A gradin pour l'étanchéité sur la paroi du réservoir et OR sous tête de la vis en caoutchouc synthétique NBR.

Rugosité suggérée de la surface d’appui du joint Ra = 3µm.

Flotteur

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, qui incorpore un élément magnétique pour la mise en activité du contact électrique une fois que le flotteur atteint le seuil de contact situé à 50 mm environ au-dessus de l'axe de la vis inférieure (données rapportées à l'huile minérale type CB68, selon ISO 3498, température 23°C).

Equerre avec capteur de niveau et sonde de température

A étanchéité parfaite en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, avec relais (reed) à deux conducteurs et sonde électrique de température, constituée par un résistor au platine dont la résistance ohmique varie en fonction de la température.

Pour une installation correcte voirᅠles Instructions.

Connecteur orientable

Avec serre-câble et porte-contacts incorporés. Sortie frontale ou axiale (haute ou basse) qui offre une protection totale contre les jets d'eau (degré de protection IP 65 selon tableauᅠIEC 529).

Plaquette

Aluminium laqué blanc. Placée dans le siège postérieur prévu à cet effet sans contact direct avec le fluide.

Peut être enlevée de la partie inclinée, avant l'assemblage pour tracer des niveaux ou des indications.

Exécutions standard

  • HCV-E-STL-NO:ᅠavec contact électrique normalement ouvert (NO).
  • HCV-E-STL-NC:ᅠavec contact électrique normalement fermé (NC).

Température maximum d'exercice en continu

90°C (fonctionnement avec huile).

Caractéristiques et performances

L'indicateur de niveau à colonne HCV-E-STL envoi un signal électrique, une fois que le niveau minimum de l'huile est atteint et un signal électrique analogique de la température de l'huile. Il permet également un contrôl visuel.

Soudage aux ultrasons pour assurer une étanchéité parfaite.

Grâce à la sortie latérale du connecteur, l'indicateur de niveau HCV-E-STL permet de réduire le niveau d'intervention du capteur au minimum.

Visibilité maximum du niveau du fluide même en positions latérales.

Voyant lenticulaire pour une meilleure visibilité du niveau du fluide.

Données techniques

Au cours de tests de laboratoires effectués avec de l'huile minérale type CB68 (selon ISO 3498), à 23°C pour un temps relativement limité, la soudure a resisté jusqu'à: 18 bar (HCV.127) 12 bar (HCV.254).

En présence d’autres fluides et en conditions de températures et de pression différentes il est nécessaire de vous adresser au service technique ELESA.

Dans tous les cas, il est conseillé de vérifier que les conditions réelles de fonctionnement soient convenables aux caractéristiques du produit.

Fonctionnement du capteur de niveau MIN

  • HCV-E-STL-NO:ᅠle contact électrique se ferme en atteignant le niveau minimum.
  • HCV-E-STL-NC:ᅠle contact électrique est ouvert lorsqu'il atteint le niveau minimum.
Caractéristiques électriquesCapteur de niveau MIN
Tension d’alimentationAC/DC
Contacts électriques

NO normalement ouverts

NC normalement fermés

Tension maximum

NO: 140 Vac, 200 Vdc

NC: 140Vac, 150 Vdc

Courant maximum commutable1 A
Courant maximum supportable

NO: 1.2A

NC: 2A

Max. alimentation commutable

NO: 10 Va

NC: 20 Va

Serre-câblePg 7 (pour câbles en gaine Ø 6 ou 7 mm)
Section conducteursMax. 1.5 mm2
Evitez l'emploi de cet indicateur à proximité de champs magnétiques.

Fonctionnement de la sonde électrique de température

Le principe de fonctionnement de la sonde de température se base sur la variation de la valeur de résistance de l'élément en platine. Le résistor a une résistance de 100 ohm à une température de 0°C et une résistance nominale de 138.4 ohm à 100°C.

La rélation entre température (T) et résistance (R) est à peu près linéaire en présence d'un écart de température limité, par exemple, si l'on considère que de 0° et 100°C la relation est linéaire, l'erreur d'approximation à 50°C est de 0.4°C.

Si une mesure plus précise est nécessaire, il faut intervenir sur la courbe résistance/température en la rendant plus linéaire selon la relation indiquée à la norme ITS 90 - International Temperature Standard 90. Dans le graphique, la relation résistance/température obtenue au cours de tests de laboratoire, mesure directement la valeur de résistance sur les contacts. Nous vous suggérons toutefois, de caler le système afin de compenser d'éventuelles dissipations de chaleur et la résistance des câbles.

La variation de température de 1° C représente une variation de la résistance de la sonde de 0.384 ohm et donc même une petite erreur de mesure de la résistance (par exemple si l'on néglige la résistance des câbles de connexion de la sonde) se traduit par une plus grande erreur de mesure de la température.

De plus, afin d'éviter des erreurs de signal en sortie de la sonde, dus à des interférences externes, il est important de tenir les câbles de la sonde loin des câbles électriques, des moteurs, des mécanismes électriques et des autres dispositifs qui peuvent causer des interférences magnétiques et électriques. Nous vous suggérons d'adopter des câbles à blindage totale.

De plus, si vous utilisez des câbles de connexion longs, il faut bien vérifier que le dispositif de mesure et de réception du signal soit en mesure de compenser la résistance des câbles.

Caractéristiques électriquesSonde de température
Tension d’alimentationAC/DC
Courant maximum1mA
Serre-câblePg 7 (pour câbles en gaine Ø 6 ou 7 mm)
Section conducteursMax. 1.5 mm2
Evitez l'emploi de cet indicateur à proximité de champs magnétiques.

Exécutions spéciales sur demande

  • Indicateurs de niveau avec vis, écrous et rondelles en acier INOX.
  • Indicateurs de niveau pour emploi avec des fluides contenant alcool.
  • Indicateurs en technopolymère transparent résistant UV.

Instructions d'assemblage du connecteur

  1. Détachez le connecteur de l’indicateur en dévissant la vis de fixation placée sur le connecteur, enlevez le porte-contact et desserrer le serre-câble.
  2. Enfilez le câble dans le connecteur (connecteur standard) et connectez les fils aux bornes 1 at 2 pour le fonctionnement du capteur de niveau MIN, aux bornes 3 et masse pour le fonctionnement de le sonde de température.
  3. Assemblez par pression et à la position voulue les porte-contacts dans les connecteurs.
  4. Revissez le connecteur à l’indicateur et ensuite serrez le serre-câble.
Elesa
Tous droits de propriété réservés. Ne pas reproduire les dessins sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION