Top

Poignées encastrables pour compléter la gamme

04/12/2017

Les poignées encastrables en technopolymère de la gamme ELESA CLEAN sont blanches, similaires au RAL 9002, afin d'identifier rapidement toute trace de poussière ou de saleté. La finition mate lisse facilite le nettoyage, en particulier dans les encoches des poignées.

ELESA CLEAN a été conçue tout spécialement pour les salles d'opération et pour les équipements médicaux et hospitaliers. Assemblage à déclic sur des panneaux de différentes épaisseurs grâce à un système spécial qui permet une fixation plus sûre tout en conservant une légèreté du produit

  • PR-PF: une solution qui permet une réduction de l'espace nécessaire grâce à sa forme qui, associée à son ergonomie, assure une prise en main sûre et confortable. Dimensions standard: 92 et 137 mm
  • EPR-PF se distinguent par leur design moderne et leur forme ergonomique. Ces poignées ont été récompensées par le prix du design industriel IF 2007. Disponibles dans trois dimensions standard 90, 109 et 120 mm
  • ERB-PF: particulièrement adaptée pour l'assemblage sur des portes coulissantes. Disponibles également dans une version pour le montage par vis (ERB.).

Les poignées encastrables CLEAN sont également disponibles dans la couleur noire traditionnelle, ou dans d'autres couleurs standards pour permettre une intégration esthétique parfaite avec votre équipement ou votre machine.