Top

Nouveaux charnières à ressort pour rappel automatique

09/10/2017

Les nouvelles charnières à ressort CFMR enrichissent la gamme des charnières en plastique. Cette nouvelle solution technique permet la fermeture ou l'ouverture automatique des portes, grâce à un ressort de rappel intégré logé dans la goupille rotative.

Le corps de la charnière CFMR est fabriqué en SUPER-technopolymer, une des plus récentes évolutions dans les matériaux polymères d'ingénierie caractérisés par des performances mécaniques et thermiques élevées. Un nouveau technopolymère combinant avantageusement les avantages des plastiques d'ingénierie et la résistance du métal. La goupille rotative en aluminium et le ressort de rappel en acier inoxydable garantissent une résistance maximale à l'usure et à la corrosion.

Pour s'adapter à toutes les applications, les charnières sont disponibles dans différentes exécutions standard, avec position de retour ouverte (CFMR-NO) ou fermée (CFMR-NC) et avec ressort de rappel de rigidité différente correspondant à un couple maximum (0,35 Nm et 0,70 Nm).