Top

Une solution standard c’est bien, une solution personnalisee, c’est encore mieux !

24/07/2017

En complément des 40 000 produits standard, Elesa propose différentes options de personnalisation. Pour obtenir rapidement des conseils d'experts et profiter d'un service de conception sur mesure à des prix compétitifs, contacter notre équipe commerciale. Un seul fournisseur : de la conception au montage en passant par le service après-vente

TRAITEMENT DE SURFACES

Brunissage, acier INOX, nickelage, chromage, anodisation, revêtement en résine epoxy.

INSERTS METALLIQUES

  • Matières spécifiques
  • Formes, dimensions et filetages spéciaux

COLORIS SPECIFIQUES

Ajout de couleur lors du moulage pour une parfaite compatibilité esthétique des produits ELESA aux besoins spécifiques du client.

LOGOS, LETTRAGES ET MARQUAGES

Cette solution peut être utilisée pour personnaliser la plupart des produits standards Elesa.

  • TAMPOGRAPHIE: l'encre se lie chimiquement au polymère, assurant une excellente résistance aux agents atmosphériques. Cette personnalisation permet l'utilisation de la couleur et une grande flexibilité dans la réalisation de symboles graphiques spécifiques.

  • GRAVURE AU LASER: précise, rapide et idéale pour un marquage indélébile sur les composants en plastique et en métal.

  • GRAVURE PAR MOULAGE: logos et lettrages peuvent être directement surmoulés.

Toutes les solutions personnalisées sont soumises à des tests sévères effectués dans nos laboratoires, afin de garantir une qualité et une fiabilité identiques aux produits standards.