Top

CLEAN Poignées tubulaires

13/11/2017

La couleur blanche RAL 9002 de la ligne CLEAN permet l'identification rapide de toute trace de poussière ou de saleté sur la surface qui, grâce à la finition lisse, facilite les opérations de nettoyage. D'un point de vue psychologique, la couleur blanche donne aux opérateurs et aux patients un sentiment de stérilité et de propreté maximale.

Aux poignées tubulaires M.1066, première poignée de la ligne CLEAN, sont venues s’ajouter les poignées tubulaires ETH déjà connues sur le marché dans des exécutions avec des couvercles colorés des tubes en aluminium anodisé ou avec revêtement en résine époxy. Puis la gamme M.1053 en version déportée, disponibles avec supports gris ou noirs et tube en aluminium anodisé, ou avec revêtement en résine époxy.

Les deux versions sont caractérisées par le système spécial d'assemblage de tube anti-rotation, étudié pour empêcher la rotation pendant les opérations de manoeuvre, assurant une prise en main sûre et confortable. Sur demande, les poignées peuvent être fournies avec un tube de différentes longueurs ou des couvercles de fermeture de différentes couleurs.