VDT. Umpinaiset käsipyörät

Teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Navan peitekansi

Asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta, push-fit-asennus.

Rengas

Matta anodisoitu alumiini.

(Alkuperäinen ELESA-design - rek. USA patentti ja virallinen TM)

Vakioversiot

Mustattu teräsnapa, kalvettu H7 reikä.

H9 kalvettu reikä toteutuksille uralla.

  • VDT.: ilman kahvaa.
  • VDT+I: pyörivällä kahvalla I.621+x teknopolymeeri.
  • VDT+IR: taitettavalla kahvalla IR.620 teknopolymeeri.
  • K: versio reiällä ja kiilauralla mukaisesti DIN 6885/1, toleranssi P9 esim.:

170307-K VDT.100 A-10-K

Yleiset tiedot

Ergonomia

Kehällä sisäpuoliset uritukset, jotka parantavat otetta ja helpottavat käsittelyä.

Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet

Aluslevy navan aksiaaliseen lukitukseen GN 184.

VDT. - Ilman kahvaa 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA