AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Acero inoxidable AISI 316
Tipo
- Tipo A: con anillo de tracción, sin posición de bloqueo.
- Tipo C: con anillo de tracción, con posición de bloqueo.
- Tipo E: con palanca de accionamiento, con posición de bloqueo.
Guía / Anillo
Acero inoxidable AISI 316, fundición de precisión A4
Palanca
Acero inoxidable AISI 316, fundición de precisión
Posicionador
Acero inoxidable AISI 316
Muelle
Acero inoxidable AISI 316Ti
Tornillo prisionero
Acero inoxidable A4
Características y aplicaciones
En los posicionadores de muelle con pistón GN 722.6-A4, el cabezal se acciona mediante el anillo o la palanca de accionamiento. Esto se hace manualmente, mediante un cable o mediante un tirante enganchado en el caso de los diseños con anillo de accionamiento. El acero INOX AISI 316 es apropiado para el uso en ambientes especialmente agresivos. Las tolerancias dimensionales entre pasador y cuerpo guía se escogen de forma que quede asegurada la fiabilidad funcional incluso en aplicaciones de dimensiones aproximadas o en caso de contaminación. Para la fijación, los orificios de montaje alargados o hexagonales permiten utilizar tornillos de cabeza allen y tornillos hexagonales o tuercas.