GN 730 Sicherheitsgriffe

Aluminium

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Aluminiumprofil.

Standardausführungen

Gewinde-Sacklöcher.

  • GN 730-EL: Aluminium, naturfarben eloxiert, matt.
  • GN 730-SW: kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz, matt.
Hinweis

Anwendungen

Griffleisten GN 730 werden an Türen von Schutzverkleidungen an Maschinen und Vorrichtungen eingesetzt.

Andere Ausführungen

Sonderausfuehrungen auf Anfrage

  • Aluminium, naturfarben (GN 730-BL).
  • Verschiedene Längen.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt