NEWSLETTER

Trouvez la charnière qui vous convient.
Un programme simple mais intelligent qui permet de sélectionner les charnières en technopolymère qui répondent le mieux aux conditions réelles d’utilisation. Essayez-le! Il est facile à utiliser.

Les charnières en technopolymère ELESA, même si elles trouvent aujourd’hui une application importante dans les secteurs les disparates, ont été conçues et réalisées pour être utilisées sur des machines et équipements industriels. Les choix de construction et les matériaux employés répondent à la nécessité principale de donner aux produits une résistance mécanique élevée aux efforts et à l’usure typiques des milieux industriels.

Chaque charnière a été testée dans les laboratoires ELESA afin de fournir des valeurs précises sur la résistance à la traction radiale, axiale et avec angle de 90° (données disponibles sur le catalogue ELESA), ce qui permet au concepteur de choisir les charnières adéquates pour l’emploi auquel elles sont destinées.

Grâce au nouveau sélectionneur électronique des charnières ELESA, lorsque l’on introduit les paramètres (position et poids de la porte, nombre de charnières utilisées etc.), il est possible de visualiser la liste des codes des charnières ELESA qui répondent le mieux aux conditions réelles d’emploi.

Sélection électronique

Saisir votre adresse courriel et votre mot de passe pour pouvoir utiliser le sélectionneur électronique.

Vous n’êtes pas encore inscrit?


Le concepteur devra toujours prévoir un coefficient de sécurité adapté en fonction de l’application et des conditions d’utilisation spécifiques (vibrations, charges dynamiques, températures d’utilisation aux limites du champ de températures admissible). Dans tous les cas, il relève de la responsabilité du concepteur de s’assurer que le produit est adapté à l’utilisation finale à laquelle il est destiné dans des conditions réelles d’emploi.