NEWSLETTER

Servizio di consegna ultrarapido ed economico
Elesa offre un servizio di consegna ultrarapido ed economico grazie alle convenzioni ELESA con ARTONI (NOVITA') e TNT (già da tempo in essere).


Ordinando anche piccole quantità (importo minimo fatturabile normalmente di 50 Euro), la consegna è ancora più facile e veloce.
Le "convenzioni ELESA" permettono di ricevere il materiale ordinato in tempi ultrarapidi (presa fissa tutti giorni e, con TNT, consegna in 24 ore) e a prezzi concorrenziali.

Oltre alle tariffe assolutamente competitive le convenzioni offrono numerosi altri vantaggi quali:

  1. Addebito automatico delle spese di trasporto nella stessa fattura della merce.
  2. Pagamento del trasporto differito nel tempo insieme alla merce e non anticipato al vettore.
  3. Costi certi e contenuti della spedizione in relazione alla qualità del servizio.
  4. Tempi di resa brevi, sicuri e concordati con il vettore entro le 24/48 ore.
  5. Possibilità di servizio "TNT 10:00 Express", per consegna entro le ore 10:00 del giorno successivo, (servizio soggetto a sovrapprezzo)
  6. Copertura assicurativa "pieno rischio" per il valore della merce in fattura eccedente il limite di 1 €/kg, stabilito dall’art. 1696 c.c. modificato dal Decreto Legislativo 21.11.2005 n. 268, in caso di furto, rapina, smarrimento, calamità naturali, ecc., con franchigia del 10%.

Maggiori informazioni

Per ulteriori dettagli relativi alle tariffe per le diverse fasce di
peso e per le altre condizioni
del servizio, ti invitiamo a
inserire la tua e-mail e
i caratteri rappresentati
nell'immagine qui sotto


  
  
Invia