| Elesa Standards | Dimensioni principali | Coppia di serraggio | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | d1 | A | B | D | d | s | [Nm] | g |
|---|
| 14441-EX | HGFT.10-3/8-EX | G 3/8 | 8 | 7 | 24 | 11 | 22 | 4÷8 | 4 |
| 14461-EX | HGFT.13-1/2-EX | G 1/2 | 10 | 8.5 | 28 | 14.5 | 24 | 6÷8 | 6 |
| 14481-EX | HGFT.16-3/4-EX | G 3/4 | 9.5 | 8.5 | 35 | 18 | 32 | 8÷10 | 10 |
| Elesa Standards | Dimensioni principali | Coppia di serraggio | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | d1 | A | B | D | d | s | [Nm] | g |
|---|
| 14446-EX | HGFT.10/SL-3/8-EX | G 3/8 | 8 | 7 | 24 | 11 | 22 | 4÷8 | 3 |
| 14466-EX | HGFT.13/SL-1/2-EX | G 1/2 | 10 | 8.5 | 28 | 14.5 | 24 | 6÷8 | 5 |
| 14486-EX | HGFT.16/SL-3/4-EX | G 3/4 | 9.5 | 8.5 | 35 | 18 | 32 | 8÷10 | 9 |
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA). Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Colore
Nero, finitura lucida.
Visiera
Tecnopolimero trasparente a base poliammidica (PA-T/AR). Resistente ad alcool, solventi, oli additivati, grassi, acidi, alcali.
Guarnizione di tenuta
Rondella piana gomma sintetica NBR.
Esecuzioni standard
- HGFT-EX: con mostrina a stella in alluminio anodizzato opaco e punto centrale di livello rosso.
- HGFT/SL-EX: senza mostrina.
Conformità direttiva ATEX
Gli indicatori di livello olio serie HGFT-EX sono conformi ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza previsti dalla Direttiva Europea ATEX 94/9/CE (atmosfere esplosive) per gli apparecchi del Gruppo II, categoria 2GD.
Gli indicatori di livello hanno modo di protezione “kX” e possono quindi essere utilizzati in apparecchi protetti mediante “immersione in liquido”, senza degradarne il livello di protezione.
L’identificazione degli indicatori livello olio HGFT-EX riportata sul prodotto secondo la direttiva ATEX è la seguente: II 2 G D k T6 X.
II: gruppo delle sostanze per cui è idoneo il prodotto
2: identificazione della categoria
G: identificazione del tipo di atmosfera esplosiva (Gas o vapori)
D: identificazione del tipo di atmosfera esplosiva (Polvere)
kX: modo di protezione per immersione in liquido
IIB: gruppo di gas esplosivi (solo per HGFT.16)
T6: classe di temperatura
Temperatura ambiente e/o del fluido: -30 ÷ +80 °C
La documentazione relativa alla conformità di questo prodotto alle direttive Europee sopra citate è disponibile ed è parte integrante dell'articolo stesso.
Accessori a richiesta
Ghiera di ritegno in ottone tipo
GH. per montaggio su serbatoi con pareti sottili aventi spessore inferiore a 5 mm.
Nota
Per l'eventuale impiego con altri fluidi addittivati, contattare il servizio vendite ELESA.