Design originale ELESA
| Elesa Standards | Dimensioni principali | Coppia di serraggio | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | d1 | A | B | D | d | s | [Nm] | g |
|---|
| 10851-EX | HCFE.12-3/8-EX | G 3/8 | 7.5 | 13 | 22.5 | 15 | 19 | 3÷5 | 4 |
| 10901-EX | HCFE.15-1/2-EX | G 1/2 | 10.5 | 16 | 26 | 19 | 22 | 4÷6 | 5 |
| 11001-EX | HCFE.20-3/4-EX | G 3/4 | 10.5 | 19.5 | 31.5 | 25 | 27 | 6÷8 | 8 |
Materiale
Tecnopolimero trasparente a base poliammidica (PA-T). Resistente a solventi, oli additivati, grassi, acidi, alcali. Evitare il contatto con alcool o con miscele di lavaggio contenenti alcool.
Material
Transparent polyamide based (PA-T) technopolymer. Resistant to solvents, oils with additives, greases, acids and alkali. Avoid contact with alcohol or detergents containing alcohol.
Guarnizione di tenuta
Rondella piana in gomma sintetica NBR.
Conformità direttiva ATEX
Gli indicatori di livello olio serie HCFE-EX sono conformi ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza previsti dalla Direttiva Europea ATEX 94/9/CE (atmosfere esplosive) per gli apparecchi del Gruppo II, categoria 2GD.
Gli indicatori di livello hanno modo di protezione “k” e possono quindi essere utilizzati in apparecchi protetti mediante “immersione in liquido”, senza degradarne il livello di protezione.
L’identificazione delle spie a cupola HCFE-EX riportata sul prodotto secondo la direttiva ATEX è la seguente: II 2 G D k T6.
II: gruppo delle sostanze per cui è idoneo il prodotto
2: identificazione della categoria
G: identificazione del tipo di atmosfera esplosiva (Gas o vapori)
D: identificazione del tipo di atmosfera esplosiva (Polvere)
k: modo di protezione per immersione in liquido
IIB: gruppo di gas esplosivi (solo per HCFE.20)
T6: classe di temperatura
Temperatura ambiente e/o del fluido: -30 ÷ +80 °C
La documentazione relativa alla conformità di questo prodotto alle direttive Europee sopra citate è disponibile ed è parte integrante dell'articolo stesso.
Accessori a richiesta
Ghiera di ritegno in ottone tipo
GH. per montaggio su serbatoi con pareti sottili aventi spessore inferiore a 5 mm.
Dati tecnici
La coppia di serraggio consigliata in tabella, garantisce una tenuta ottimale mantenendo la guarnizione in posizione corretta.
Nota
Per l'eventuale impiego con altri fluidi addittivati, contattare il servizio vendite ELESA.