MDA
Manopole scanalate
Elesa StandardsDimensioni principaliForo montaggioPeso
CodiceDescrizioneDLd1dhsg
37951MDA.30 EH-6342116651014
37956MDA.40 EH-8422619851318
37961MDA.50 EH-105332241051723
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.

Colore
Nero, finitura mat.

Calotta di chiusura
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio chiaro, montaggio a pressione.

Esecuzione standard
Montaggio per mezzo di viti a testa esagonale o dadi di commercio (non forniti) da inserire a pressione nella sede all'interno della manopola.

Esecuzioni speciali a richiesta
- Sulla superficie della calotta possono essere tampografati a colori diciture, marchi, simboli grafici, ecc....
- Calotta di altri colori.

Istruzioni di montaggio
1. Appoggiare su un piano l'estremità inferiore della manopola.
2. Applicare l'inserto (vite o dado) mediante uno spintore coassiale con la manopola e l'inserto stesso.
3. Spingere fino a raggiungere il punto di battuta per l'inserto.
4. Montare la calotta a scatto.
Il montaggio, della vite o dado, può essere ottenuto anche imboccando l'inserto nella sede esagonale e avvitando la manopola sino a battuta.