| Elesa-Gantergriff | Dimensioni pricipali | Alesaggio | Impugnatura | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | D | L | B | d1 | d H8 | h | H | Ø | R | s | g |
|---|
| GN.32012 | GN 949-100-B10-D | 100 | 27.5 | 7 | 20 | 10 | 15 | 45 | 18 | 44 | 9 | 255 |
| GN.32017 | GN 949-100-B12-D | 100 | 27.5 | 7 | 20 | 12 | 15 | 45 | 18 | 44 | 9 | 240 |
| GN.32022 | GN 949-125-B12-D | 125 | 28.5 | 9 | 24 | 12 | 16 | 55 | 21 | 55 | 9 | 440 |
| GN.32027 | GN 949-125-B14-D | 125 | 28.5 | 9 | 24 | 14 | 16 | 55 | 21 | 55 | 9 | 438 |
| GN.32032 | GN 949-140-B14-D | 140 | 30.5 | 10 | 28 | 14 | 18 | 71 | 23 | 62 | 11 | 490 |
| GN.32037 | GN 949-140-B16-D | 140 | 30.5 | 10 | 28 | 16 | 18 | 71 | 23 | 62 | 11 | 490 |
| GN.32042 | GN 949-160-B14-D | 160 | 35.5 | 11 | 31 | 14 | 20 | 71 | 23 | 71 | 11 | 550 |
| GN.32047 | GN 949-160-B16-D | 160 | 35.5 | 11 | 31 | 16 | 20 | 71 | 23 | 71 | 11 | 550 |
Materiale
Fusione di acciaio INOX, corona tornita, superficie sabbiata mat.
Esecuzione standard
Foro alesato H8.
Impugnatura girevole in Duroplasto a base fenolica (PF), colore nero, finitura lucida. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici. Perno in acciaio INOX AISI 304.