| Elesa Standards | Dimensioni principali | Foro montaggio | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | L | D | d1 | d | h | l1 | g |
|---|
| 124865 | I.680/80-M10 SOFT | 80 | 26.5 | 21 | M10 | 55 | 7 | 45 |
| 124866 | I.680/80-M12 SOFT | 80 | 26.5 | 21 | M12 | 55 | 7 | 44 |
Materiale
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP) alta resilienza, con rivestimento di elastomero termoplastico (TPE) "soft-touch" aggraffato chimicamente, durezza 70 Shore A.
Il materiale costituente il rivestimento è certificato conforme FDA (U.S. Food and Drug Administration).
Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Colore
Nero, finitura mat.
Esecuzione standard
Foro cieco filettato.
Caratteristiche e applicazioni
Impugnature con rivestimento in elastomero "soft-touch": migliora la presa anche in presenza di oli, grassi e sudore della mano. Particolarmente indicate per applicazioni su apparecchiature per il fitness, su attrezzature per il giardinaggio e la movimentazione di merci, su strumenti di precisione e attrezzature per disabili.