VCTK.
Chiusure con volantino
Elesa StandardsDimensioni principaliPeso
CodiceDescrizioneA1...A9g
68701VCTK-SG-A117÷25119
68706VCTK-SG-A222÷30121
68711VCTK-SG-A327÷35127
68716VCTK-SG-A432÷40128
68721VCTK-SG-A537÷45133
68726VCTK-SG-A642÷50138
68731VCTK-SG-A747÷55141
68736VCTK-SG-A852÷60145
68741VCTK-SG-A957÷65150
Elesa-GantergriffDimensioni principaliPeso
CodiceDescrizioneA1...A9g
GN.38501GN 119-DK-A117÷25104
GN.38502GN 119-DK-A222÷30106
GN.38503GN 119-DK-A327÷35112
GN.38504GN 119-DK-A432÷40113
GN.38505GN 119-DK-A537÷45118
GN.38506GN 119-DK-A642÷50123
GN.38507GN 119-DK-A747÷55126
GN.38508GN 119-DK-A852÷60130
GN.38509GN 119-DK-A957÷65135
GN.38651GN 119-VDE-A117÷25104
GN.38652GN 119-VDE-A222÷30106
GN.38653GN 119-VDE-A327÷35112
GN.38654GN 119-VDE-A432÷40113
GN.38655GN 119-VDE-A537÷45118
GN.38656GN 119-VDE-A642÷50123
GN.38657GN 119-VDE-A747÷55126
GN.38658GN 119-VDE-A852÷60130
GN.38659GN 119-VDE-A957÷65135
Volantino a lobi
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resilienza.
Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.

Statore e rotore
Lega di zinco cromata.

Rosetta elastica
Acciaio zincato.

Guarnizione di tenuta
Gomma sintetica NBR.

Ghiera
Acciaio zincato (M22x1.5).

Distanziale
Alluminio.

Camma di chiusura
Acciaio zincato.

Vite
Acciaio zincato.

Rondella
Acciaio zincato.

Esecuzioni standard disponibili
- VCTK: con volantino a lobi.
- GN 119-DK: con impronta per chiave triangolare.
- GN 119-VDE: con impronta per chiave a due alette.

Chiavi (da ordinare separatamente)
Acciaio zincato.
- Codice GN.38701, descrizione GN 119.1-DK: con impronta triangolare.
- Codice GN.38711, descrizione GN 119.1-VDE: con impronta a due alette.

Esecuzioni speciali e accessori (Per quantita sufficienti)
- Chiusure con chiave ad incasso con impronta quadra (GN 119-VK).
- Perforatore per sedi serrature GN 123.

Istruzioni di montaggio
1. Praticare nel portello un foro secondo dima di foratura indicata, ad una distanza di 23 mm fra il suo interasse e la parete di battuta.
2. Inserire frontalmente il corpo della chiusura nel foro realizzato sul portello.
3. Avvitare la ghiera filettata, quindi inserire distanziale e camma, bloccando quest'ultima con la vite filettata.

Caratteristiche e applicazioni
Le camme delle chiusure GN 119 hanno un campo di serraggio di 10 mm. Il serraggio è ottenuto ruotando la chiusura un senso orario.
La presenza di una guarnizione di tenuta interna alla chiusura impedisce l'ingresso di acqua nel portello.