RE.E3
Ruote in gomma vulcanizzata
Elesa StandardsDimensioni principaliCarico statico *ScorrevolezzaPortata dinamicaPeso
CodiceDescrizioneDdl3l4HBLsb1l1b2l2b3Rd1d2[N][N][N]g
450001RE.E3-080-RBL80122539------------2600600650170
450006RE.E3-100-RBL100123044------------3000750800280
450012RE.E3-125-RBL1251537.544------------33008501300510
450016RE.E3-150-RBL150154044------------350010001700730
450022RE.E3-200-RBL200205058------------4100140023001750
450151RE.E3-080-PBL801225-10710085975458060-----600650490
450156RE.E3-100-PBL1001230-12810085975458060-----750800620
450161RE.E3-125-PBL1251537.5-15610085975458060-----8501300920
450166RE.E3-150-PBL1501540-18210085975458060-----100017001220
450171RE.E3-200-PBL2002050-240140114111057310585-----140023002890
450051RE.E3-080-SBL801225-1071008597545806039----600650690
450056RE.E3-100-SBL1001230-1281008597545806035----750800820
450061RE.E3-125-SBL1251537.5-1561008597545806037----85013001180
450066RE.E3-150-SBL1501540-1821008597545806037----100017001400
450071RE.E3-200-SBL2002050-24014011011105731058756----140023003250
450101RE.E3-080-SBF801225-1071008597545806039120---600650870
450106RE.E3-100-SBF1001230-1281008597545806035120---7508001000
450111RE.E3-125-SBF1251537.5-1561008597545806037120---85013001300
450116RE.E3-150-SBF1501540-1821008597545806037120---100017001570
450121RE.E3-200-SBF2002050-24014011011105731058756156---140023003390
450201RE.E3-080-FBL801225-107-------39-7312-600650610
450206RE.E3-100-FBL1001230-128-------35-7312-750800740
450211RE.E3-125-FBL1251537.5-156-------37-7312-85013001090
450216RE.E3-150-FBL 1501540-182-------37-7312-100017001350
450221RE.E3-200-FBL 2002050-236-------56-10220-140023003160
450251RE.E3-080-FBF801225-107-------391207312-600650780
450256RE.E3-100-FBF1001230-128-------351207312-750800940
450261RE.E3-125-FBF1251537.5-156-------371207312-85013001240
450266RE.E3-150-FBF1501540-182-------371207312-100017001490
450271RE.E3-200-FBF2002050-236-------5615610220-140023003290
* Il valore di carico statico è caratteristico della sola ruota in assenza di moto
Rivestimento con battistrada
Gomma vulcanizzata NBR; durezza 83 Shore A.

Corpo centrale ruota
Costituito da due dischi in lamiera zincata e rivettati.

Mozzo
Boccola in tecnopolimero a base poliammidica (PA) resistente a solventi, oli grassi ed altri agenti chimici, solidale al corpo centrale ruota.

Assale
Tubetto in acciaio zincato calibrato di precisione. Il tubetto ha funzione di distanziale, viene serrato al supporto con vite e dado ad un valore di coppia predeterminato.
Il mozzo ruota liberamente sul tubetto.

Esecuzioni standard (mozzo con boccola)
- RBL: solo ruota.
- PBL: ruota con supporto a piastra fissa in acciaio zincato, senza freno.
- SBL: ruota con supporto a piastra girevole in acciaio zincato, senza freno.
- SBF: ruota con supporto a piastra girevole in acciaio zincato, con freno.
- FBL: ruota con supporto a piastra girevole e foro passante centrale in acciaio zincato, senza freno.
- FBF: ruota con supporto a piastra girevole e foro passante centrale in acciaio zincato, con freno.

Supporto a piastra fissa
Lamiera di acciaio zincato, il supporto è studiato per resistere a carichi fino a 4000N. La portata del solo supporto è maggiore rispetto alla portata dinamica del complessivo ruota più supporto (vedi tabella), ciò costituisce un ulteriore fattore di sicurezza.

Supporto a piastra girevole
Lamiera di acciaio zincato, il supporto è studiato per resistere a carichi fino a 4000N. La portata del solo supporto è maggiore rispetto alla portata dinamica del complessivo ruota più supporto (vedi tabella), ciò costituisce un ulteriore fattore di sicurezza.
La presenza dei due giri di sfere e il contatto diretto tra piastra e anello tenuta sfere con perno integrato garantiscono un'ottima manovrabilità e giochi molto ridotti (vedi fig.1).
Non richiede manutenzione. E’ costituito da:
1) piastra di supporto: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente;
2) forcella: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente;
3) anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente;
4) perno centrale: integrale con la piastra ribordato a freddo;
5) organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso;
6) anello parapolvere: tecnopolimero grigio scuro RAL 7015.

Freno ad azionamento anteriore
- Ruote diametri 80-150mm: Freno totale che blocca la rotazione sia della ruota sia del supporto.
Le dimensioni ottimizzate ed il pedale a scomparsa garantiscono il minimo ingombro e la massima facilita' di azionamento.
Per ottimizzare il bloccaggio della ruota in entrambi i sensi di rotazione la molla dispone di un doppio dente di frenatura. Molla in acciaio al carbonio temprato.
- Ruota diametro 200mm: Freno totale che blocca la rotazione sia della ruota sia del supporto.
Le dimensioni ottimizzate ed il pedale a scomparsa garantiscono il minimo ingombro e la massima facilità di azionamento. Molla in acciaio al carbonio temprato.

Applicazioni
La ruota RE.E3 può essere montata su carrelli di diverso genere e tipo, con carichi medio-leggeri; è adatta anche per essere utilizzata all'esterno.
Impieghi tipici: carrelli per movimentazione industriale anche all'esterno, cassonetti raccolta rifiuti.

Condizioni ambientali
Idonea all'impiego in ambienti umidi e in presenza di agenti atmosferici; se ne sconsiglia l'utilizzo in ambienti con presenza di solventi organici, clorurati, idrocarburi e oli minerali.

Scorrevolezza - forza / carico applicato
Il grafico esprime la forza che occorre applicare a una ruota per mantenerla in movimento alla velocità costante di 4 km/h, in funzione del carico applicato.
Il punto di intersezione con il valore di 50N è il carico massimo trasportabile con un carrello a 4 ruote azionato manualmente; infatti 200N = 50N x 4 ruote è la forza massima sopportabile dall’operatore secondo le norme vigenti per la sicurezza sul lavoro.

Movimentazione meccanica con trattori
Nel caso di movimentazione meccanica a traino vedi dati tecnici per conoscere la riduzione di portata.

Temperatura
Qualora ci si trovi ad operare a temperature diverse rispetto al campo di normale utilizzo si vedano i dati tecnici per conoscere la riduzione di portata.