M.943
Maniglie
Design originale ELESA
Elesa StandardsDimensioni principaliBoccole filettateF1F2L1L2Peso
CodiceDescrizioneLfhBll1HEdp[N][N][J][J]g
137901M.943-112-B-M511288±0.536.5913.574.53M5102000220011926
137921M.943-144-B-M5144120±0.5421115106.54M5102000220011934
137906M.943-112-AF-4.811288±0.536.5913.574.534.5142000220011921
137926M.943-144-AF-4.8144120±0.5421115106.544.5142000220011929
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.

Colore
Nero, finitura mat.

Esecuzioni standard
- M.943-B: boccole ottone, fori ciechi filettati.
- M.943-AF: fori ciechi per viti autofilettanti Ø 4.8 (UNI ISO 7049). Coppia massima di serraggio consigliata 5 Nm.

Caratteristiche e applicazioni
Adatte per applicazioni su rack 19" e strumentazione in genere.
Nella colonna HE in tabella sono riportate le unità di altezza del pannello frontale: 1 HE = 44.45 mm (1 6/8") per una corretta scelta delle maniglie.

Esecuzioni speciali a richiesta
- Maniglia colore grigio RAL 7031, finitura mat.
- Maniglia cromata, finitura mat.

Dati tecnici
Resistenza all'applicazione di un carico a trazione e resistenza all'urto: i valori F1, F2, L1 e L2, riportati in tabella, sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.