Design originale ELESA
| Elesa Standards | Dimensioni principali | Fori ammissibili max | C # | L # | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | D | L | B | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | l | l2 | d' | d" | t | b | [Nm] | [J] | g |
|---|
| 70461 | VD.100 FP-SST | 100 | 40 | 15 | 24 | 20 | 35 | 54 | 39 | 36 | 12 | 16 | 13 | 15.3 | 5 | 150 | 11 | 260 |
| 70561 | VD.125 FP-SST | 125 | 44 | 15 | 32 | 24 | 44 | 70 | 46 | 38 | 15 | 20 | 16 | 18.3 | 5 | 300 | 14 | 380 |
| 70761 | VD.150 FP-SST | 150 | 48 | 18 | 32 | 24 | 44 | 70 | 48 | 38 | 15 | 20 | 16 | 18.3 | 5 | 300 | 19 | 510 |
| 70961 | VD.200 FP-SST | 200 | 57 | 21 | 40 | 31 | 55 | 90 | 60 | 43 | 15 | 26 | 22 | 24.8 | 6 | 700 | 36 | 970 |
| 71161 | VD.250 FP-SST | 249 | 65 | 25 | 49 | 38 | 66 | 110 | 70 | 44 | 15 | 35 | 27 | 30.3 | 8 | 1300 | 40 | 1520 |
| 71261 | VD.300 FP-SST | 301 | 75 | 25 | 58 | 58 | 94 | 148 | 82 | 56 | 18 | 42 | 38 | 41.3 | 10 | 1500 | 48 | 2920 |
# Per le modalità di esecuzione delle prove di coppia massima di serraggio applicabile (C) e resistenza all'urto (L) vedi
Dati tecnici
Materiale
Duroplasto a base fenolica (PF) rinforzato, alta resistenza. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Colore
Nero, finitura lucida.
Anello
Alluminio anodizzato opaco (design originale ELESA).
Esecuzione standard
Mozzo acciaio INOX AISI 303 affiorante anteriormente non forato. Vedere in tabella diametri di foratura massimi ammissibili d’ e d".
Accessori su richiesta
Rondella di ritegno assiale tipo
GN 184.5.