| Elesa-Rohde | Dimensioni principali | Fori montaggio | Peso |
|---|
| Codice | f | L | B | s | h | l | l1 | l2 | d | p | g |
|---|
| RHTL.WR-20.200.37 | 200 | 260 | 20 | 2 | 40 | 31 | 12 | 30 | M6 | 12 | 380 |
| RHTL.WR-20.300.37 | 300 | 360 | 20 | 2 | 40 | 31 | 12 | 30 | M6 | 12 | 464 |
| RHTL.WR-30.300.37 | 300 | 390 | 30 | 1.5 | 55 | 39 | 18 | 40 | M8 | 15 | 838 |
| RHTL.WR-30.400.37 | 400 | 490 | 30 | 1.5 | 55 | 39 | 18 | 40 | M8 | 15 | 945 |
| RHTL.WR-30.500.37 | 500 | 590 | 30 | 1.5 | 55 | 39 | 18 | 40 | M8 | 15 | 1046 |
Supporti laterali
Alluminio estruso, anodizzato in colore naturale, finitura semi-lucida.
Fori ciechi filettati.
Tubo
Acciaio INOX AISI 304, superficie rettificata.
Tappi di chiusura laterali
Acciaio INOX AISI 303 tornito.
Esecuzioni speciali a richiesta
- Lunghezze diverse.
- Tubo e supporti in alluminio anodizzato, colore nero.