| Elesa-Rohde | Dimensioni principali | Peso |
|---|
| Naturale | Nero |
|---|
| Codice | f | L | B | h | h1 | h2 | b1 | b2 | b3 | l1 | g |
|---|
| RHLG-07.064.01 | RHLG-07.064.04 | 64 | 84 | 41 | 33 | 12 | 15 | 3 | 10 | 13 | 10 | 90 |
| RHLG-07.070.01 | RHLG-07.070.04 | 70 | 90 | 41 | 33 | 12 | 15 | 3 | 10 | 13 | 10 | 96 |
| RHLG-07.080.01 | RHLG-07.080.04 | 80 | 100 | 41 | 33 | 12 | 15 | 3 | 10 | 13 | 10 | 107 |
| RHLG-07.090.01 | RHLG-07.090.04 | 90 | 110 | 41 | 33 | 12 | 15 | 3 | 10 | 13 | 10 | 117 |
| RHLG-07.105.01 | RHLG-07.105.04 | 105 | 125 | 41 | 33 | 12 | 15 | 3 | 10 | 13 | 10 | 133 |
Materiale
Alluminio anodizzato, superficie finemente rettificata, finitura mat.
Colore
Nero o naturale.
Montaggio
Fori passanti per viti M4 a testa svasata.
Esecuzioni speciali a richiesta
Colori e lunghezze diverse.