| Elesa-Rohde | Dimensioni principali | Montaggio | Peso |
|---|
| Codice | f | L | h | l | h1 | l1 | d | h2 | p | g |
|---|
| RHHV-F300.80.80.54 | 300 | 330 | 80 | 30 | 45 | 35 | M10 | 20 | - | 934 |
| RHHV-F500.80.80.54 | 500 | 530 | 80 | 30 | 45 | 35 | M10 | 20 | - | 1200 |
| RHHV-F700.80.80.54 | 700 | 730 | 80 | 30 | 45 | 35 | M10 | 20 | - | 1470 |
| RHHV-R300.80.80.54 | 300 | 330 | 80 | 30 | 45 | 35 | M10 | - | 20 | 745 |
| RHHV-R500.80.80.54 | 500 | 530 | 80 | 30 | 45 | 35 | M10 | - | 20 | 1015 |
| RHHV-R700.80.80.54 | 700 | 730 | 80 | 30 | 45 | 35 | M10 | - | 20 | 1283 |
Tubo e supporti laterali
Alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero, finitura semi-mat.
Elementi di connessione a L
Alluminio pressofuso, rivestimento resina epossidica, colore nero, finitura semi-mat.
Esecuzioni standard
- RHHV-F: montaggio frontale, fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale M10x90, dadi e rondelle in acciaio INOX, compresi nella fornitura.
- RHHV-R: montaggio posteriore, fori ciechi filettati.
Esecuzioni speciali a richiesta
Lunghezze e altezze diverse.
Caratteristiche e applicazioni
La lunghezza del tubo e l'altezza dei supporti laterali delle maniglie RH-HV, può essere adattata alle diverse esigenze di applicazione.