| Elesa Standards | Dimensioni principali | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | d | l | h | d1 | g |
|---|
| GG.AU540 | SRH-SST-M5x45 | M5 | 45 | 11 | 10 | 9 |
| GG.AU541 | SRH-SST-M6x55 | M6 | 55 | 12 | 13 | 16 |
| GG.AU542 | SRH-SST-M8x68 | M8 | 68 | 16 | 16 | 33 |
Materiale
Acciaio INOX AISI 304.
Base
Neoprene in colore nero, durezza 85 Shore A.
Dadi
Acciaio INOX AISI 304.