| Elesa Standards | Dimensioni principali | Corsa | Forza di ritegno | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | a | b1 | b2 | b3 | b4 | d1 | d2 | h1 | h2 | l1 | m1 | m2 | m3 | r | s | w | FH [N] | g |
|---|
| GG.AS530 | MTD.160-T3X | 5 | 26 | 35 | 25.5 | 14 | M4 | 4.3 | 36 | 10 | 68 | 22 | 13 | 14.3 | 48-58 | 2 | 34.5 | 1600 | 100 |
| GG.AS535 | MTD.320-T3X | 8 | 36 | 44 | 37 | 22 | M6 | 6.5 | 52.5 | 15 | 106 | 25.5 | 19 | 20.5 | 75-95 | 3 | 53 | 3200 | 320 |
| GG.AS540 | MTD.700-T3X | 13 | 52 | 54 | 48.5 | 26 | M8 | 8.5 | 66 | 23 | 147 | 36.5 | 32 | 27 | 98-122 | 3.5 | 64 | 7500 | 680 |
Materiale
Acciaio INOX AISI 304.
Rivetti
Acciaio INOX AISI 304.
Tirante doppio
Perpendicolare al braccio di serraggio, acciaio INOX AISI 303.
Perno oscillante e dadi
Acciaio INOX AISI 303.
Impugnatura
Poliuretano colore rosso.
Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Caratteristiche e applicazioni
Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.
Gli attrezzi di serraggio MTD. assicurano la perfetta chiusura di ogni tipo di coperchio.
La posizione del tirante doppio può essere regolata in lunghezza per meglio adattarsi alle esigenze dell'applicazione.