| Elesa Standards | Dimensioni principali | Corsa | Forza di ritegno | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | b | d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | s | t | w | FH [N] | g |
|---|
| GG.AS401 | MFE.80-ASX | 24 | 10 | M6 | M16x1.5 | 120 | 19 | 71 | 38 | 15.5 | 10 | 8 | 24 | 12 | 21 | 3000 | 135 |
| GG.AS406 | MFE.165-ASX | 28 | 12 | M8 | M20x1.5 | 194 | 22 | 113 | 59 | 20 | 16 | 9 | 30 | 15 | 38 | 5400 | 335 |
| GG.AS411 | MFE.340-ASX | 38 | 16 | M10 | M24x2 | 256 | 30 | 173 | 90 | 22 | 28 | 10 | 36 | 18 | 66 | 7000 | 835 |
| Squadretta di fissaggio MFE | Dimensioni principali |
|---|
| Codice | Descrizione | b1 | b2 | d | h | m1 | m2 | m3 | s1 |
|---|
| GG.AS416 | MFE.30080X | 35 | 22 | 5.5 | 24 | 20 | 8 | - | 4 |
| GG.AS421 | MFE.30165X | 60 | 41 | 6.5 | 32 | 41 | 13.5 | 19 | 5 |
| GG.AS426 | MFE.30340X | 75 | 59 | 8.5 | 48 | 55 | 19 | 25 | 5 |
Materiale
Acciaio INOX AISI 304.
Rivetti
Acciaio INOX AISI 304.
Asta di spinta
Acciaio INOX AISI 304.
Bussola guida
Acciaio INOX AISI 303.
Viti di fissaggio bussola
Acciaio INOX AISI 303.
Dado
Acciaio INOX AISI 304.
Impugnatura
Poliuretano colore rosso.
Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Squadretta di fissaggio
Acciaio INOX AISI 304 (da ordinare separatamente).
Puntale di serraggio
Da ordinare separatamente.
Caratteristiche e applicazioni
Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.
Grazie alla filettatura esterna frontale, gli attrezzi di serraggio MFE. possono essere montati in modo che la leva di comando sia nella posizione più favorevole all'uso, mediante l'utilizzo di squadrette di fissaggio (da ordinare separatamente) oppure frontalmente direttamente sull'attrezzatura di lavoro. Essi consentono un sicuro serraggio sia a spinta che a trazione.