| Elesa Standards | Dimensioni principali | Forza di ritegno | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | a | b1 | b2 | b3 | d1 | d2 | h1 | h2 | h3 | h4 | l | l1 | l2 | l3 | m1 | m2 | s | s1 | FH1 [N] | FH2 [N] | g |
|---|
| GG.DS025 | MOA.25-MX | 10 | 24 | 24.5 | 4.2 | M4 | 4.3 | 23 | 12 | 7 | 15 | 19 | 68 | 20 | - | 15 | 16 | - | 1.2 | 400 | - | 25 |
| GG.DS075 | MOA.75-MX | 20 | 28 | 26 | 5.5 | M5 | 4.5 | 37 | 20 | 11 | 22.5 | 40 | 118 | 40 | - | 13.5 | 17 | - | 2 | 900 | 1350 | 88 |
| GG.DS135 | MOA.130-MX | 32 | 36 | 40 | 6.5 | M6 | 5.5 | 51 | 29 | 14 | 27 | 56 | 170 | 53 | - | 26 | 26 | - | 2.5 | 1000 | 2000 | 200 |
| GG.DS270 | MOA.230-MX | 37 | 44 | 42 | 8.5 | M8 | 6.5 | 61.5 | 36.5 | 18 | 35 | 65 | 195 | 63.5 | - | 26 | 28.5 | - | 3 | 1700 | 3300 | 330 |
| GG.DS085 | MOA.75-OX | - | 28 | 26 | - | M5 | 4.5 | 37 | 20 | 11 | - | 40.5 | 118.5 | - | 49.5 | 13.5 | 17 | 4 | 2 | 900 | 1350 | 88 |
| GG.DS145 | MOA.130-OX | - | 36 | 40 | - | M6 | 5.5 | 51 | 29 | 14 | - | 57 | 171 | - | 64 | 26 | 26 | 5 | 2.5 | 1000 | 2000 | 200 |
| GG.DS280 | MOA.230-OX | - | 44 | 42 | - | M8 | 6.5 | 61.5 | 36.5 | 18 | - | 67 | 197 | - | 78 | 26 | 28.5 | 6 | 3 | 1700 | 3300 | 340 |
Materiale
Acciaio INOX AISI 304.
Rivetti
Acciaio INOX AISI 304.
Impugnatura
Poliuretano colore rosso.
Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Esecuzioni standard
- MOA-MX: con leva di serraggio aperta e due rondelle piegate.
- MOA-OX: con leva di serraggio piena e fascetta per saldatura.
Puntale di serraggio
Da ordinare separatamente (per codice GG.DS025 compreso nella fornitura).
Caratteristiche e applicazioni
Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.
Una caratteristica speciale degli attrezzi di serraggio MOA. è il loro basso profilo di chiusura. Essi sono progettati in modo da evitare che le dita della mano dell'operatore vengano colpite dalla leva durante l'operazione di apertura.
Durante l'operazione di serraggio, la leva è guidata per impedire che spinte laterali ne influenzino il funzionamento.