| Elesa Standards | Dimensioni principali | Forza di ritegno | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | a | b1 | b2 | b3 | d1 | d2 | h1 | h2 | h3 | h4 | l | l1 | l2 | l3 | m1 | m2 | r | s | s1 | FH1 [N] | FH2 [N] | g |
|---|
| GG.AS070 | MVA.70-AX | 20 | 29 | 34 | 5.5 | M5 | 4.5 | 97 | 19 | 11 | 22.5 | 38 | 67 | 38 | - | 15 | 24 | 62.5 | - | 2 | 900 | 1450 | 95 |
| GG.AS125 | MVA.125-AX | 28 | 35 | 42 | 6.5 | M6 | 5.5 | 142 | 28 | 14 | 27 | 50 | 85 | 51 | - | 19 | 29 | 79.5 | - | 2.5 | 1600 | 3000 | 210 |
| GG.AS080 | MVA.70-EX | - | 29 | 34 | - | M5 | 4.5 | 97 | 19 | 11 | - | 38 | 67 | - | 48 | 15 | 24 | 62.5 | 4 | 2 | 900 | 1450 | 95 |
| GG.AS135 | MVA.125-EX | - | 35 | 42 | - | M6 | 5.5 | 142 | 28 | 14 | - | 51 | 86 | - | 62 | 19 | 29 | 79.5 | 5 | 2.5 | 1600 | 3000 | 210 |
Materiale
Acciaio INOX AISI 304.
Rivetti
Acciao INOX AISI 304.
Impugnatura
Poliuretano colore rosso.
Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Esecuzioni standard
- MVA-AX: con leva di serraggio aperta e due rondelle piegate.
- MVA-EX: con leva di serraggio piena e fascetta per saldatura.
Puntale di serraggio
Da ordinare separatamente.
Caratteristiche e applicazioni
Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.
Durante l'operazione di serraggio, la leva è guidata per impedire che spinte laterali ne influenzino il funzionamento.