Design originale ELESA
| Elesa Standards | Dimensioni principali | Filettatura | N. denti | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | D | L | d1 | d2 | l1 | l2 | d | l | z | g |
|---|
| 169771 | VCTS-Z-40-SST-p-M6x20 | 40 | 37 | 18 | 13.5 | 22 | 7 | M6 | 20 | 24 | 40 |
| 169772 | VCTS-Z-40-SST-p-M6x25 | 40 | 37 | 18 | 13.5 | 22 | 7 | M6 | 25 | 24 | 42 |
| 169773 | VCTS-Z-40-SST-p-M6x32 | 40 | 37 | 18 | 13.5 | 22 | 7 | M6 | 32 | 24 | 45 |
| 169774 | VCTS-Z-40-SST-p-M6x40 | 40 | 37 | 18 | 13.5 | 22 | 7 | M6 | 40 | 24 | 50 |
| 169781 | VCTS-Z-40-SST-p-M8x20 | 40 | 37 | 18 | 13.5 | 22 | 7 | M8 | 20 | 24 | 42 |
| 169782 | VCTS-Z-40-SST-p-M8x25 | 40 | 37 | 18 | 13.5 | 22 | 7 | M8 | 25 | 24 | 44 |
| 169783 | VCTS-Z-40-SST-p-M8x32 | 40 | 37 | 18 | 13.5 | 22 | 7 | M8 | 32 | 24 | 47 |
| 169784 | VCTS-Z-40-SST-p-M8x40 | 40 | 37 | 18 | 13.5 | 22 | 7 | M8 | 40 | 24 | 52 |
| 169792 | VCTS-Z-50-SST-p-M8x25 | 50 | 42 | 22 | 16 | 23 | 8 | M8 | 25 | 26 | 58 |
| 169793 | VCTS-Z-50-SST-p-M8x32 | 50 | 42 | 22 | 16 | 23 | 8 | M8 | 32 | 26 | 62 |
| 169794 | VCTS-Z-50-SST-p-M8x40 | 50 | 42 | 22 | 16 | 23 | 8 | M8 | 40 | 26 | 68 |
| 169795 | VCTS-Z-50-SST-p-M8x50 | 50 | 42 | 22 | 16 | 23 | 8 | M8 | 50 | 26 | 74 |
| 169802 | VCTS-Z-50-SST-p-M10x25 | 50 | 42 | 22 | 16 | 23 | 8 | M10 | 25 | 26 | 60 |
| 169803 | VCTS-Z-50-SST-p-M10x32 | 50 | 42 | 22 | 16 | 23 | 8 | M10 | 32 | 26 | 64 |
| 169804 | VCTS-Z-50-SST-p-M10x40 | 50 | 42 | 22 | 16 | 23 | 8 | M10 | 40 | 26 | 70 |
| 169805 | VCTS-Z-50-SST-p-M10x50 | 50 | 42 | 22 | 16 | 23 | 8 | M10 | 50 | 26 | 76 |
Volantino
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici. Inserto dentato in lega di zinco incorporato per l'accoppiamento con l'elemento di serraggio in metallo.
Colore
Nero, finitura mat.
Calottina di chiusura centrale
Calottina in tecnopolimero, colore nero. Su richiesta e per quantitativi sufficienti, può essere fornita in giallo RAL 1021 (sicurezza) o altri colori, con simboli grafici, marchi o diciture personalizzate.
Esecuzione standard
Elemento di serraggio con perno filettato e vite di ritegno in acciaio INOX AISI 303.
Molla di richiamo in acciaio INOX AISI 302.
L'elemento di serraggio ha un innesto dentato per l'accoppiamento con l'inserto in lega di zinco incorporato nel volantino.
Caratteristiche e applicazioni
Particolarmente indicata quando vi è la necessità che il volantino sia normalmente nella posizione di folle e quindi per evitare che accidentalmente possa essere compromesso il corretto serraggio.
Istruzioni
Esercitare una pressione sul volantino per innestare la dentatura e potere quindi operare. Al cessare della pressione, la dentatura si disinserisce automanticamente riportando il volantino in posizione di folle.