Design originale ELESA
| Elesa Standards | Dimensioni principali | Prigioniero filettato | N. denti | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | L | S | H | H1 | h1 | h2 | d1 | d 6g | l | z | g |
|---|
| 32741 | L.652-X/67 p-M5x10 | 67 | 16x16 | 39 | 42 | 26 | 1 | 12 | M5 | 10 | 18 | 23 |
| 32742 | L.652-X/67 p-M5x16 | 67 | 16x16 | 39 | 42 | 26 | 1 | 12 | M5 | 16 | 18 | 25 |
| 32752 | L.652-X/67 p-M6x16 | 67 | 16x16 | 39 | 42 | 26 | 1 | 12 | M6 | 16 | 18 | 27 |
| 32753 | L.652-X/67 p-M6x25 | 67 | 16x16 | 39 | 42 | 26 | 1 | 12 | M6 | 25 | 18 | 30 |
| 32771 | L.652-X/80 p-M8x20 | 80 | 20x20 | 42 | 46 | 27 | 1 | 15 | M8 | 20 | 20 | 43 |
| 32772 | L.652-X/80 p-M8x25 | 80 | 20x20 | 42 | 46 | 27 | 1 | 15 | M8 | 25 | 20 | 45 |
| 32782 | L.652-X/80 p-M10x30 | 80 | 20x20 | 42 | 46 | 27 | 1 | 15 | M10 | 30 | 20 | 51 |
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Colore
Nero, finitura mat.
Calottina centrale
Calottina di chiusura centrale in tecnopolimero, colore nero.
Esecuzione standard
Elemento di serraggio con innesto dentato e perno di ritegno in tecnopolimero rinforzato fibra vetro, colore nero. Molla di richiamo acciaio INOX AISI 302.
Prigioniero filettato acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
Esecuzioni speciali a richiesta
Lunghezza del prigioniero filettato diversa.
Caratteristiche e applicazioni
Particolarmente indicata quando l'operatore si trova ad effettuare il serraggio in condizioni che rendono difficile la rotazione completa della maniglia o quando l'angolo di manovra è limitato per ragioni di ingombro.
Istruzioni d'uso
Per la ripresa durante il serraggio sollevare la maniglia per disimpegnare l'innesto dentato dell'elemento di serraggio e riportarla nella posizione di partenza. Rilasciando la maniglia, la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.