L.652-X
Maniglia a ripresa
Design originale ELESA
Elesa StandardsDimensioni principaliForo montaggioN. dentiPeso
CodiceDescrizioneLSHH1h1h2d1d 6Hhzg
32731L.652-X/67 B-M56716x16394226112M5101834
32733L.652-X/67 B-M66716x16394226112M6101832
32763L.652-X/80 B-M68020x20424627115M6162046
32765L.652-X/80 B-M88020x20424627115M8132044
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.

Colore
Nero, finitura mat.

Calottina centrale
Calottina di chiusura centrale in tecnopolimero, colore nero.

Esecuzione standard
Elemento di serraggio con innesto dentato e perno di ritegno in tecnopolimero rinforzato fibra vetro, colore nero. Molla di richiamo acciaio INOX AISI 302.
Boccola ottone, foro cieco filettato.

Caratteristiche e applicazioni
Particolarmente indicata quando l'operatore si trova ad effettuare il serraggio in condizioni che rendono difficile la rotazione completa della maniglia o quando l'angolo di manovra è limitato per ragioni di ingombro.

Istruzioni d'uso
Per la ripresa durante il serraggio sollevare la maniglia per disimpegnare l'innesto dentato dell'elemento di serraggio e riportarla nella posizione di partenza. Rilasciando la maniglia, la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.