Design originale ELESA
| Elesa Standards | Dimensioni principali | Forza di tiro | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | R | l1 | D | d | h min | h max | x | h1 max | h2 | d1 | d3 | d4 | l | F [N] max | g |
|---|
| 33512 | LAC-R-80 B-M8 | 79 | 20 | 25 | M8 | 26.5 | 28 | 1 | 32.5 | 7 | 8.1 | 11 | - | - | 7000 | 39 |
| 33532 | LAC-R-80 p-M8x25 | 79 | 20 | 25 | M8 | 26.5 | 28 | 1 | - | - | 8.1 | 11 | M8 | 25 | 7000 | 53 |
| 33536 | LAC-R-80 p-M8x50 | 79 | 20 | 25 | M8 | 26.5 | 28 | 1 | - | - | 8.1 | 11 | M8 | 50 | 7000 | 62 |
| 33517 | LAC-R-80 SST-M8 | 79 | 20 | 25 | M8 | 26.5 | 28 | 1 | 32.5 | 7 | 8.1 | 11 | - | - | 7000 | 39 |
Corpo leva a camma
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Colore
Nero, finitura mat.
Perno leva
Acciaio zincato lucido o INOX AISI 303, attacco con foro o prigioniero filettato.
Elemento di collegamento e ritegno tra leva e la base di scorrimento della camma
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero.
Base scorrimento della camma
SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) colore nero.
Ghiera di regolazione zigrinata
SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) colore nero.
Esecuzioni standard
- LAC-R-B: posizionamento con ghiera di regolazione, perno leva con foro filettato in acciaio zincato lucido.
- LAC-R-SST: posizionamento con ghiera di regolazione, perno leva con foro filettato in acciaio INOX AISI 303.
- LAC-R-p: posizionamento con ghiera di regolazione, perno leva con prigioniero filettato in acciaio zincato, estremità terminale smussata UNI 947: ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
Caratteristiche ed applicazioni
La leva a camma è un dispositivo che permette un rapido ed efficace serraggio.
LAC-R con ghiera di regolazione (brevetto ELESA) offre un rapido ed efficace serraggio. Infatti, la ghiera zigrinata alla base permette di regolare la forza di serraggio esercitata e di bloccare contemporaneamente la leva nella posizione desiderata.
Avvertenze per il montaggio
LAC-R-B e LAC-R-SST con foro di attacco filettato. La vite sulla quale deve essere montata la leva a camma deve sporgere dalla superficie di montaggio di una lunghezza massima h1 max dalla battuta come riportato in tabella e in fig.1. Per avvertire l'utilizzatore del raggiungimento della quota h1 max, la vite trova una battuta ricavata nell'elemento di collegamento.
Istruzioni per il serraggio e la regolazione
Ruotare la leva in senso orario fino all'arresto.
Regolazione fine: ruotare, in senso orario o antiorario, la ghiera zigrinata di regolazione per calibrare la forza di serraggio e portare la leva nella posizione desiderata. La ghiera ha un'indicazione di regolazione minima e massima: mezzo giro di essa è sufficiente per effettuare la regolazione.
Serraggio: abbassare la leva il cui fulcro è una camma eccentrica che ruotando agisce sulla base di regolazione.