| Elesa-Rohde | Dimensioni principali | Viti montaggio | Peso |
|---|
| Codice | f | L | B | h | l | l1 | l2 | l3 | d | h2 | g |
|---|
| RHRS-30.250.37 | 250 | 294 | 30x1.5 | 60 | 44 | 73 | 42 | 40 | M10x45 | 25 | 528 |
| RHRS-30.300.37 | 300 | 344 | 30x1.5 | 60 | 44 | 73 | 42 | 40 | M10x45 | 25 | 581 |
| RHRS-30.350.37 | 350 | 394 | 30x1.5 | 60 | 44 | 73 | 42 | 40 | M10x45 | 25 | 634 |
| RHRS-30.400.37 | 400 | 444 | 30x1.5 | 60 | 44 | 73 | 42 | 40 | M10x45 | 25 | 686 |
| RHRS-30.500.37 | 500 | 544 | 30x1.5 | 60 | 44 | 73 | 42 | 40 | M10x45 | 25 | 792 |
| RHRS-30.600.37 | 600 | 644 | 30x1.5 | 60 | 44 | 73 | 42 | 40 | M10x45 | 25 | 897 |
Tubo
Acciaio INOX AISI 304, superficie finemente rettificata.
Supporti laterali
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato vetro, colore nero RAL 9005, finitura semi-mat.
Montaggio
Fori passanti per viti a testa cilindrica con esagono incassato, dadi e rondelle in acciaio INOX, comprese nella fornitura.
Esecuzioni speciali a richiesta (Per quantitativi sufficienti)
- Lunghezze diverse.
- Esecuzioni con supporto centrale, completo di vite a testa esagonale, dado e rondelle in acciato INOX, fornito già montato.
Caratteristiche e applicazioni
L'acciaio INOX, grazie alla sua elevata resistenza alla corrosione, permette l'applicazione di queste maniglie su apparecchiature e dispositivi che operano in settori ove disposizioni di legge o particolari fattori igienici, climatici e ambientali rendano obbligatorio l'uso di materiali resistenti alla corrosione.