| Elesa-Rohde | Dimensioni principali | Viti montaggio | Peso |
|---|
| Codice | f | L | B | s | h | l | l1 | l2 | d | h1 | h2 | g |
|---|
| RHRR-30.250.37 | 250 | 300 | 30 | 1.5 | 60 | 48 | 32 | 40 | M8 | 13.5 | 10 | 477 |
| RHRR-30.300.37 | 300 | 350 | 30x1.5 | - | 60 | 48 | 32 | 40 | M8 | 13.5 | 10 | 555 |
| RHRR-30.350.37 | 350 | 400 | 30x1.5 | - | 60 | 48 | 32 | 40 | M8 | 13.5 | 10 | 607 |
| RHRR-30.400.37 | 400 | 450 | 30x1.5 | - | 60 | 48 | 32 | 40 | M8 | 13.5 | 10 | 660 |
| RHRR-30.500.37 | 500 | 550 | 30x1.5 | - | 60 | 48 | 32 | 40 | M8 | 13.5 | 10 | 765 |
| RHRR-30.600.37 | 600 | 650 | 30x1.5 | - | 60 | 48 | 32 | 40 | M8 | 13.5 | 10 | 871 |
Tubo
Acciaio INOX AISI 304, superficie finemente rettificata.
Supporti laterali
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), rinforzato vetro, colore nero RAL 9005, finitura semi-mat.
Montaggio
Fori passanti per viti a testa esagonale, dadi e rondelle in acciaio INOX, comprese nella fornitura.
Esecuzioni speciali a richiesta (Per quantitativi sufficienti)
- Lunghezze diverse.
- Esecuzioni con supporto centrale, completo di vite a testa esagonale, dado e rondelle in acciato INOX, fornito già montato.
Caratteristiche e applicazioni
L'acciaio INOX, grazie alla sua elevata resistenza alla corrosione, permette l'applicazione di queste maniglie su apparecchiature e dispositivi che operano in settori ove disposizioni di legge o particolari fattori igienici, climatici e ambientali rendano obbligatorio l'uso di materiali resistenti alla corrosione.