| Elesa Standards | Dimensioni principali | Foro montaggio | Spina di riferimento | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | H | L | M | D | H2 | D1 | C | h4 | f | h1 | d1 | h2 -0.2 | r2 | α | g |
|---|
| 28477 | IRS.802/80-FOLD-O-MATIC-SST | 80 | 104 | 107 | 20 | 22 | 26 | 4 | 13 | M6 | 5.5 | 3 | 3 | 7 | 120° | 101 |
| 28483 | IRS.802/90-FOLD-O-MATIC-SST | 90 | 114 | 117 | 20 | 22 | 28 | 4 | 13 | M6 | 5.5 | 3 | 3 | 7 | 120° | 111 |
Materiale
Impugnatura in tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resilienza. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Colore
Nero, finitura mat.
Esecuzione standard
Perno a doppia guida in acciaio INOX AISI 303, supporto base piano per il montaggio incassato in acciaio INOX sinterizzato AISI 303, vite in acciaio INOX AISI 303.
Caratteristiche e applicazioni
L'impugnatura ruota liberamente durante la manovra: un sistema di bussole coassiali compensa la pressione della molla di scatto.
L'impugnatura ribaltabile di sicurezza (brevetto ELESA) è dotata del dispositivo di richiamo "Fold-O-matic"
® che provvede automaticamente a riportarla in posizione ripiegata non appena venga rilasciata dalla mano dell'operatore. Durante la manovra una semplice pressione in senso assiale mantiene l'impugnatura in posizione tale da poter effetuare la manovra del volantino, impedendo che possa ripiegarsi.