| Elesa Standards | Dimensioni principali | Foro montaggio | Spina di riferimento | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | H | L | M | D | H2 | r | r1 | s | f | h1 | d1 | h2 -0.2 | r2 | α | g |
|---|
| 28011 | IR.407/65-SST | 65 | 89 | 85 | 20 | 19.5 | 22 | 6 | 1 | M6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 120° | 108 |
| 28111 | IR.407/80-SST | 80 | 104 | 100 | 20 | 19.5 | 23 | 6 | 2.5 | M6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 120° | 127 |
| 28211 | IR.407/90-SST | 90 | 118 | 110 | 26 | 19.5 | 23 | 9 | 4 | M6 | 10 | 3 | 3 | 9 | 120° | 192 |
Materiale
Impugnatura in Duroplasto a base fenolica (PF). Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Colore
Nero, finitura lucida.
Esecuzione standard
Perno a doppia guida in acciaio INOX AISI 303, supporto base piano per il montaggio incassato in acciaio INOX sinterizzato AISI 303, vite in acciaio INOX AISI 303.
Caratteristiche e applicazioni
L'impugnatura ruota liberamente durante la manovra: un sistema di bussole coassiali compensa la pressione della molla di scatto.
Questa serie di impugnature ribaltabili è stata studiata per tutti i casi in cui, per motivi di ingombro o di sicurezza, si richieda di poter ripiegare l'impugnatura stessa in posizione di riposo con ingombro minimo una volta effettuata la manovra.