| Elesa Standards | Dimensioni principali | Foro montaggio | Spina di riferimento | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | H | L | M | D | d -0.1 | H2 | h | r | s | f | d2 | h1 | h3 | d1 | h2 -0.2 | r2 | α | g |
|---|
| 27511 | IR.302/56-SST | 56 | 74 | 71 | 16 | 7 | 15 | 4 | 19 | 2.5 | M4 | - | 9 | - | 3 | 3 | 5.5 | 90° | 72 |
| 27611 | IR.302/65-SST | 65 | 89 | 85 | 20 | 9 | 19.5 | 8 | 22 | 1 | M6 | 6.2 | 14 | 7 | 3 | 3 | 7 | 90° | 115 |
| 27711 | IR.302/80-SST | 80 | 104 | 100 | 20 | 9 | 19.5 | 8 | 24 | 2.5 | M6 | 6.2 | 14 | 7 | 3 | 3 | 7 | 90° | 135 |
| 27811 | IR.302/90-SST | 90 | 118 | 113 | 26 | 13.4 | 23 | 7.5 | 27 | 1 | M6 | - | 14.5 | - | 3 | 3 | 9.5 | 90° | 215 |
Materiale
Impugnatura in Duroplasto a base fenolica (PF). Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Colore
Nero, finitura lucida.
Esecuzione standard
Perno a doppia guida in accaio INOX AISI 303, supporto base con codolo di guida in acciaio INOX sinterizzato AISI 303, vite in acciaio INOX AISI 303.
Caratteristiche e applicazioni
L'impugnatura ruota liberamente durante la manovra: un sistema di bussole coassiali compensa la pressione della molla di scatto.
Questa serie di impugnature ribaltabili è stata studiata per tutti i casi in cui, per motivi di ingombro o di sicurezza, si richieda di poter ripiegare l'impugnatura stessa in posizione di riposo con ingombro minimo una volta effettuata la manovra.