| Elesa Standards | Dimensioni principali | Perno filettato | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | L | D | d1 | d 6g | l | s | g |
|---|
| 24925 | I.601/40+x-M6-SST | 40 | 18 | 15 | M6 | 13 | 3 | 25 |
| 24935 | I.601/50+x-M6-SST | 50 | 21 | 17 | M6 | 13 | 3 | 35 |
| 24955 | I.601/65+x-M8-SST | 65 | 23 | 19 | M8 | 15 | 4 | 68 |
| 24965 | I.601/80+x-M10-SST | 80 | 26 | 21 | M10 | 17 | 5 | 78 |
| 24975 | I.601/90+x-M10-SST | 90 | 28 | 22 | M10 | 17 | 5 | 85 |
Materiale
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resilienza. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Colore
Nero, finitura mat.
Esecuzione standard
Perno acciaio INOX AISI 303, cava esagonale nell'estremità filettata.